AD7719
最終販売16/24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、低電圧、低消費電力、デュアル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.59
製品情報
- 高分解能Σ⊿A/Dコンバータ
- 2個の独立したA/Dコンバータ
(16ビットと24ビット分解能) - 工場出荷時に校正
(フィールドでの校正は不要) - 出力は1変換サイクルでセトリング
(シングル・コンバージョン・モード)
- 20Hzアップデート・レート時に
50Hzと60Hzの同時除去特性 - ISOURCE Select™
- 24ビットミッシングコードなし
-メインA/Dコンバータ - 3線インターフェース
- SCLK入力段にシュミット・トリガ回路内蔵
AD7719は、低周波数計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。2個の高分解能シグマ・デルタ型ADC、スイッチ可能でマッチングのとれた励起電流源、ロー・サイドのパワー・スイッチ、デジタル入出力ポート、および温度センサーを内蔵しています。PGA付きの24ビットのメイン・チャンネルは、REFIN1/128~REFIN1の範囲の完全差動のユニポーラ/バイポーラ入力信号を受け入れます。シグナル・コンディショニング回路を使用せずに、トランスデューサから出力される信号を直接変換できます。16ビットの補助チャンネルにはPGAは用意されていないため、入力信号範囲はREFIN2またはREFIN2/2となります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 13
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7719BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7719BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7719BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7719BRUZ | ||
| AD7719BRUZ-REEL7 | ||
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7719BRZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7719BRUZ | ||
| AD7719BRUZ-REEL7 | ||
| AD7719BRZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7124-8 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、低ノイズ、低消費電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く