AD7634
製造中PulSAR®:18ビット、差動A/Dコンバータ、670kSPS、プログラマブル入力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$44.37
Viewing:
製品情報
- ピン/ソフトウェアでプログラム可能な複数の入力レンジ+5 V (10 V p-p), +10 V (20 V p-p), ±5 V (20 V p-p), ±10 V (40 V p-p)
- ピンまたはシリアルSPI®で入力範囲/モードの選択が可能
- 18ビット分解能、ノー・ミッシング・コード
- パラレル(18/16/8ビット・バス)およびシリアル5V/3.3Vインターフェース
- パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
- INL:±1.5LSB(typ)、±2.5LSB(max)(FSRの±9.5ppm)
- ダイナミック・レンジ:102.5dB
- SNR: 101 dB @ 2 kHz
- THD: −112 dB @ 2kHz
- iCMOS®プロセス技術
- 5Vの内部リファレンス:3ppm/℃のドリフト(typ)、TEMP出力
CNVSTの立下がりエッジで、IN+とIN-の完全差動アナログ入力をサンプリングします。またAD7634には、4種類のアナログ入力範囲と3種類のサンプリング・モードがあり、動作は-40~+85℃で仕様規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
インフォメーション 1
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7634BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| AD7634BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7634BCPZ | 製造中 | |
|
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7634BCPZ | 製造中 | |
| AD7634BSTZ | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7634BSTZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7634BSTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4898-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| 差動アンプ 1 | ||
| ADA4922-1 | 製造中 | 差動ドライバ、高電圧、18ビット、ADC駆動用 |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |