AD7626
製造中A/Dコンバータ、16ビット、10MSPS、差動、PulSARシリーズ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$52.63
製品情報
- スループット:10MSPS
- SNR:91.5dB(typ)
- 16ビット・ノーミス・コード
- INL:±0.45LSB
- DNL:±0.35LSB
- 消費電力:136mW
- 32ピンLFCSP(5mm×5mm)
- SARアーキテクチャ
遅延無し/パイプライン遅延無し - ノーミス・コードの16ビット分解能
- ゼロ入力での誤差:±1LSB
- 差動入力範囲:±4.096V
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7626は、16ビット、10MSPS、電荷再配分の逐次比較型(SAR)アーキテクチャのA/Dコンバータ(ADC)です。SARアーキテクチャのため、ノイズ(SNR: 91.5 dB)と直線性(INL: ±0.45 LSB)の両方に関して並外れた性能が達成されています。AD7626は、16ビットの高速サンプリングADC、内部変換クロック、それにバッファされた内部のリファレンスを内蔵しています。IN+ピンとIN-ピンとの間の電位差をCNV信号の立ち上がりエッジでサンプルします。両ピンの各電圧は0V~REFの範囲で逆位相です。4.096Vのリファレンス電圧REFは内部で生成されるか、もしくは外部から与えることができます。
全ての変換された結果は、シングルのLVDS自己クロックまたは、外部のハードウエア接続を軽減するシリアル・インターフェースの反復クロックで取り出すことができます。
AD7626は、32ピン5mm×5mmのLFCSPにパッケージングされており、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- デジタル画像システム
デジタルX線
デジタルMRI
CCDおよびIRカメラ - 高速データ・アクイジション
- 高ダイナミックレンジの通信レシーバ(受信器)
- スペクトラム・アナライザ
- テスト装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 4
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7626BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7626BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 22, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| AD7626BCPZ | 製造中 | |
| AD7626BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
4 20, 2016 - 16_0080 AD7626 Reference Output Voltage Data Sheet Specification Change |
||
| AD7626BCPZ | 製造中 | |
| AD7626BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
4 24, 2013 - 13_0085 AD7626 Metal Mask Revision |
||
| AD7626BCPZ | 製造中 | |
| AD7626BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| AD7626BCPZ | 製造中 | |
| AD7626BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| ADN4650 | 製造中 |
LVDSアイソレータ、送信/受信の2チャンネル、5 kV rms、600 Mbps |
| インターフェース・トランスミッタ 1 | ||
| ADN4663 | 製造中 | 差動ドライバ、高速、デュアル、3V・CMOS、LVDS |
| オペアンプ(OPアンプ) 3 | ||
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
| ADP1708 | 製造中 | リニア・レギュレータ、1A、低ドロップアウト、CMOS |
| 差動アンプ 1 | ||
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| 電圧リファレンス 7 | ||
| ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR3440 | 製造中 | 電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー |
| ADR280 | 製造中 | 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度 |
| ADR3412 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー |
| ADR434 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
Precision ADC Driver Tool