AD7625

製造中

A/Dコンバータ、16ビット、6MSPS、差動、PulSARシリーズ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スループット:6 MSPS
  • SNR93 dB
  • INL:±0.45LSB(typ)、±1LSB(max)
  • DNL:±0.3LSB(typ)、±0.5LSB(max)
  • 消費電力:135mW
  • 32ピンLFCSP (5×5mm)
  • SARアーキテクチャ
  • 変換遅延なし/パイプライン遅延なし
  • ノーミス・コードの16ビット分解能

AD7625
A/Dコンバータ、16ビット、6MSPS、差動、PulSARシリーズ
AD7625 Functional Block Diagram AD7625 Pin Configuration
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
インターフェース・トランシーバ 1
ADN4650 製造中

LVDSアイソレータ、送信/受信の2チャンネル、5 kV rms、600 Mbps

オペアンプ(OPアンプ) 3
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8032 製造中 オペアンプ、デュアル、2.7V、800µA、80MHz、レールtoレールI/O
リニア・レギュレータ 2
ADP3334 新規設計には非推奨 レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP®
ADP1708 製造中 リニア・レギュレータ、1A、低ドロップアウト、CMOS
差動アンプ 1
ADA4932-1 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力
電圧リファレンス 5
ADR3440 製造中 電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー
ADR444 製造中 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR280 製造中 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度
ADR3412 製造中 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー
ADR434 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

Precision ADC Driver Tool

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7625

AD7625 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7625FMCZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7625. This board operates in conjunction with the System Development Platform board, EVAL-SDP-CH1Z. When operated with the System Development Platform board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software has an accompanying user guide describing the operation and set up of the evaluation board when operated with the System Development Platform board.

EVAL-AD7625
AD7625 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品