利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピンまたはソフトウェアで選択可能な複数の入力範囲:5V、10V、±5V、±10V
  • ピンまたはシリアルSPI®互換で入力範囲/モード選択
  • スループット
    750kSPS(ワープ・モード)
    600kSPS(ノーマル・モード)
    500kSPS(インパルス・モード)
  • INL: ±0.75 LSB typical, ±1.5 LSB maximum (FSRの±23ppm)
  • ノー・ミスコードの16ビット分解能
  • SNR: 92 minimum (5 V) @ 2 kHz, 94 dB (typ) @ 2 kHz (±10 V)
  • THD: −107 dB typical
  • iCMOS™ プロセス技術
  • 5V内部リファレンス:ドリフト3ppm/℃(typ)、TEMP出力
  • パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
  • パラレル(16/8ビット・バス)とシリアルの5V/3.3Vインターフェース
  • SPI®/QSPI™ /MICROWIRE™ /DSP互換

AD7612
PulSAR® A/Dコンバータ、16ビット、750kSPS
AD7612 Functional Block Diagram 70453206AD7612-pc
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
オペアンプ(OPアンプ) 7
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4898-1 製造中 高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲイン安定の高速オペアンプ
ADA4898-2 製造中 オペアンプ、デュアル、高速、高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲインで安定動作、8ピン
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
AD8597 製造中 オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
電圧リファレンス 2
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7612

AD7612 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7612EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7612. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7612
AD7612 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品