AD7298-1
製造中A/Dコンバータ、10ビット、1MSPS、8チャンネル、逐次比較型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.76
製品情報
|
|
AD7298-1は10ビット、高速、低消費の8チャンネル逐次比較型A/Dコンバータです。このデバイスは単電源3.3 Vで動作し、1MSPSの最大スループット・レートを特長としています。この製品は、30MHzを超える入力周波数を扱うことの出来る、低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しています。
AD7298-1はプログラマブル・シーケンサを提供し、変換するチャンネルのシーケンスをあらかじめプログラムして選択することが可能です。このデバイスは2.5Vリファレンスを内蔵しており、外部リファレンスを使う場合はこのリファレンスをディセーブルにすることが出来ます。
この製品は、SPIとDSPのインターフェース標準と互換性を持つ4線式シリアル・インターフェースを提供します。
AD7298-1では斬新なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。このデバイスは、柔軟な消費電力/スループット・レート管理オプションも提供します。デバイスは20ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 様々なシステムにおけるモニタリング・システムに最適:テレコミュニケーション、プロセス及び工業用制御など
- 1MSPSの高スループット・レートを低消費電力で実現。
- チャンネル・シーケンサ機能付き、シングルエンド8チャンネル入力。ADCサイクル及び変換するための連続したシーケンス・チャンネルの選択可能。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 3
テクニカル・ブック 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7298-1BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7298-1BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD7298-1BCPZ | 製造中 | |
| AD7298-1BCPZ-RL | 製造中 | |
|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
| AD7298-1BCPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 11 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| OP177 | 製造中 | オペアンプ、超高精度 |
| AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
| ADA4077-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト |
| デジタル・アイソレータ 3 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
最新のディスカッション
AD7298-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める