AD7276
製造中12ビットA/Dコンバータ、3MSPS、8ピンMSOP、6ピンTSOTパッケージ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.11
Viewing:
製品情報
- 高速スループット・レート:3MSPS
- 2.35~3.6VのVDDについて仕様を規定
- 低消費電力:12.6mW(3MSPS、3V電源時)
- 広い入力帯域幅:1MHzの入力周波数時で70dBのS/N比
- フレキシブルなパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
- パイプライン遅延なし
- 温度範囲:-40℃~+125℃
その他の機能については、データシートを参照してください。
AD7276は12ビット、高速、低消費電力の逐次比較型ADCです。2.35~3.6Vの電圧範囲の単電源で動作し、最大3MSPSのスループット・レートを実現します。AD7276には、55MHzを超える入力周波数を処理できる低ノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが内蔵されています。
CS入力とシリアル・クロックを使用して、変換プロセスとデータ・アクイジションを制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。CS入力の立下がりエッジで入力信号をサンプリングし、同時に変換も開始します。このデバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
最新の設計技術を採用したAD7276は、高速のスループット・レートで非常に低い消費電力を実現します。
このデバイスのリファレンス電圧は、VDDから内部で供給されます。このため、ADCのダイナミック入力レンジが可能な限り拡大し、アナログ入力範囲は0VからVDDになります。変換レートは、SCLKによって決まります。
製品のハイライト
- 6ピンTSOPパッケージに格納された3MSPSのA/Dコンバータ
- AD7476/AD7477/AD7478とAD7476A/AD7477A/AD7478Aはピン互換
- 低消費電力で高いスループット性能
- フレキシブルな消費電力/シリアル・クロック速度管理これによって低スループット・レートでは最大のパワー効率を実現
- リファレンス電圧は電源から供給
- パイプライン遅延なしこの製品は標準的なSAR型A/Dコンバータを特長としているため、CS入力に対して瞬時にサンプリングを高精度に制御し、終了後は直ちに変換が制御されます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 3
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 2
テクニカル・ブック 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7276ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7276ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7276AUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
| AD7276AUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT | ||
| AD7276BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7276BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7276BUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
| AD7276BUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT | ||
| AD7276YUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
| AD7276YUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7276ARMZ | 製造中 | |
| AD7276ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
4 7, 2015 - 15_0068 AD7276 Datasheet Specification Change |
||
| AD7276ARMZ | 製造中 | |
| AD7276ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7276AUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7276AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7276BRMZ | 製造中 | |
| AD7276BRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7276BUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7276BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7276YUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7276YUJZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7276ARMZ | 製造中 | |
| AD7276ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7276BRMZ | 製造中 | |
| AD7276BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7276ARMZ | 製造中 | |
| AD7276ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7276BRMZ | 製造中 | |
| AD7276BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
4 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
| AD7276AUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7276AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7276BUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7276BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7276YUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7276YUJZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| AD7276AUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7276AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7276BUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7276BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7276YUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7276YUJZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 8 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| デジタル・アイソレータ 3 | ||
| ADUM1311 | 製造中 | 3 チャンネル・デジタル・アイソレータ |
| ADUM3301 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、3チャンネル(チャンネル方向2/1)、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM1301 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR4530 | 製造中 | 3.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |