AD7091
製造中A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、超低消費電力、8ピンLFCSPパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
製品情報
- 高速スループット・レート:1 MSPS
- VDD = 2.09 V~5.25 Vで仕様を規定
- INL:±1LSB(max)
- アナログ入力範囲:0V~VDD
- 超低消費電力
367μA(typ)@3V、1MSPS
324nA(typ)@パワーダウン・モード - VDDによるリファレンスの供給
- フレキシブルな消費電力/スループット・レート管理
- 高速シリアル・インターフェース:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換 - ビジー表示機能
- パワーダウン・モード
- 8ピンLFCSPパッケージ(2 mm×2 mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
AD7091は、12ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、超低消費電力(367μA@3V、1MSPS)であると同時に高速スループット・レート(1MSPS@50MHzSCLK)を実現します。AD7091は、2.09 V~5.25 Vの単電源で動作します。またAD7091は、内蔵の変換クロックと高速シリアル・インターフェースも特長としています。
変換処理とデータ収集はCONVST信号と内部発振器を使って制御されます。AD7091は、シリアル・インターフェースを備えており、変換後にデータを読み取ることができる一方1MSPSのスループットを達成することができます。AD7091は、高度な設計技術とプロセス技術を使って、高いスループット・レートでこの非常に低い消費電力を達成しています。
リファレンスは、内部でVDDから供給されます。この設計では、ADCに対して最大のダイナミック入力範囲が可能となっています、つまりAD7901のアナログ入力範囲は0V~VDDです。
製品のハイライト
- 最小電力の12ビットSAR A/Dコンバータ
- 超低消費電力を備えた高スループット
- 柔軟な消費電力/スループット・レートの管理
スループット・レートによる平均消費電力スケールパワーダウン・モードによって、デバイスが変換を行っていないとき、平均電力消費を軽減することが可能です。 - リファレンス電圧は電源電圧から供給
- 単電源動作
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
携帯用メータ
医療機器
移動通信装置 - 計測機器および制御システム
- データ・アクイジション・システム
- 光センサー
- 診断/モニタリング機能
- 環境発電(太陽光/風力 発電)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
テクニカル・ブック 1
デバイス・ドライバ 1
チュートリアル 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7091BCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| AD7091BCPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD7091BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD7091BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| AD7091BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD7091BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 31, 2016 - 16_0039 AD7091 and AD7091R Die Revision and AD7091R Specification Change |
||
| AD7091BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD7091BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| AD7091BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD7091BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 9 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| 電圧リファレンス 4 | ||
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR4530 | 製造中 | 3.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |