AD5676
製造中D/Aコンバータ、16ビット、オクタル、SPIインターフェース、nanoDAC+
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.91
製品情報
- 高性能
- 高相対精度(INL):±3LSB(max)@16ビット
- 総合未調整誤差(TUE):FSRの0.14%(max)
- オフセット誤差:±1.5mV(max)
- ゲイン誤差:FSRの±0.06%(max)
- 広い動作範囲
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- 容易な実行
- ユーザー選択可能なゲイン:1又は2(GAINピン/ゲイン・ビット)
- ゼロ又は中間点にリセット(RSTSELピン)
- 1.8Vロジック互換
- 50MHzリードバック又はデイジーチェーン付きSPI
- 20ピン、RoHS準拠のTSSOP/LFCSPパッケージ
AD5676は低消費電力、オオクタル、16ビットのバッファ付き電圧出力DACです。この製品はフルスケール出力を2.5V(ゲイン=1)あるいは5V(ゲイン=2)に切り替えられるゲイン選択ピンを備えています。この製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、単調増加性が設計保証されています。パッケージは20ピンTSSOPと20ピンLFCSPを採用しています。
AD5676は又パワーオン・リセット回路とRSTSELピンを備えているので、DAC出力をゼロ又は中間点にしてパワーアップし、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。各デバイスはチャンネルごとのパワーダウン機能を備えているので、パワーダウン・モード時にはデバイスの消費電流が1µAに減ります。
AD5676は最大50MHzのクロック・レートで動作する汎用シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を採用し、1.62V ~ 5Vロジックを対象としたVLOGICを備えています。
製品のハイライト
- 高相対精度(INL):AD5675(16ビット):±3LSB(max)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 20ピン、TSSOP RoHS準拠パッケージ
アプリケーション
- オプティカル・トランシーバ
- 基地局の電源アンプ
- プロセス制御(プログラマブル・ロジック・コントロール [PLC] I/Oカード)
- 工業用オートメーション
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 3
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5676ACPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD5676ACPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD5676ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5676ARUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5676BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD5676BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD5676BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5676BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 9, 2018 - 18_0020 AD5675/76 and AD5671/72/75/76R Timing Spec Updates |
||
| AD5676ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5676ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD5676ARUZ | 製造中 | |
| AD5676ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5676BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5676BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD5676BRUZ | 製造中 | |
| AD5676BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5676ARUZ | 製造中 | |
| AD5676ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5676BRUZ | 製造中 | |
| AD5676BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
Mbed サポート 4
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5676R
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget ToolAD5672R/AD5676/AD5676R IBIS Models 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。