LTM4655

新規設計に推奨

EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転µModuleレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアル4A/シングル8A低EMIスイッチ・モード電源
  • EN55022クラスB準拠
  • 完全に独立した2つのチャンネルは、それぞれ正または負の出力電圧極性を構成可能
  • 出力電圧範囲:0.5V ≤ |VOUTn + – VOUTn –| ≤ 26.5V
  • 広い入力電圧範囲:最大40V
    • 構成に応じて3.1Vまたは3.6V(起動時)
  • ライン、負荷、温度に対する全DC出力電圧誤差:±1.67%
  • アナログ出力電流インジケータ(正のVOUTのみ)
  • LDOOUT:5V固定、25mA対応LDO
  • LTM4651/LTM4653との並列接続が可能
  • 定周波電流モード制御
  • パワーグッド・インジケータおよびプログラマブルなソフト・スタート
  • 過電流および過熱からの保護
  • 16mm × 16mm × 5.01mm BGAパッケージ
LTM4655
EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転µModuleレギュレータ
LTM4655 Application Circuit LTM4655 Pin Configuration LTM4655 Performance Graph
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
  • LTM4655

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4655
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2898A

LTM4655 | 低EMIデュアル13V~40VIN、12V/4AOUT μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2898Aは、入力電圧範囲が13V~40Vで、4Aの12V出力を2つ備えたデュアルDC/DCコンバータで、LTM4655を使用しています。LTM4655は、EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転DC/DC μModule®レギュレータです。

DC2898Aでは、両方のチャンネルのスイッチング周波数が1.2MHzに設定されています。過負荷または短絡のために出力電圧が低下した場合、内部発振器はプログラムされたLTM4655スイッチング周波数の1/5までフォールド・バックし、電源スイッチを損傷から保護します。

このボードは主に、次のような特徴を備えています。

  • スペクトラム拡散オプション用のSSFMジャンパ
  • 外部同期用のCLKIN入力
  • 各出力に対するPGOOD信号

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。

LTM4655のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。DC2898Aを使用または変更する前には必ず、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。

eval board
DC2594A

LTM4655:低EMI、デュアル13V~28VIN、+12V/4AOUTおよび–12V/2.2AOUT負電圧μModuleレギュレータ

機能と利点

  • スペクトラム拡散オプション用のSSFMジャンパ
  • 外部同期用のCLKIN入力
  • 各出力に対するPGOOD信号

製品詳細

デモ回路2594Aは、LTM4655を備えた降圧DC/DCコンバータおよび反転DC/DCコンバータです。その入力電圧範囲は13V~28Vであり、4Aで+12V、最大2.5Aで–12Vを出力できます。LTM4655は、EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転DC/DC μModule®レギュレータです。

DC2594Aでは、両方のチャンネルのスイッチング周波数が1.2MHzに設定されています。過負荷または短絡状態により出力電圧が十分に崩壊した場合、内部発振器はLTM4655のプログラムされたスイッチング周波数の1/5までフォールド・バックし、電源スイッチを損傷から保護します。

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。

LTM4655のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。DC2594Aを使用または変更する前に必ず、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。

eval board
DC2899A

LTM4655 | 低EMIデュアル13V–28VIN、–12V/2.2AOUT負電圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2899Aは、入力電圧範囲が13V~28V、最大2.5Aの12V出力が2つの、LTM4655を備えたデュアル反転DC/DCコンバータです。LTM4655は、EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転DC/DC μModule®レギュレータです。

DC2899Aでは、両方のチャンネルのスイッチング周波数が1.2MHzに設定されています。過負荷または短絡状態により出力電圧が十分に崩壊した場合、内部発振器はプログラムされたLTM4655スイッチング周波数の1/5までフォールド・バックし、電源スイッチを損傷から保護します。

このボードは主に、次のような特徴を備えています。

  • スペクトラム拡散オプション用のSSFMジャンパ
  • 外部同期用のCLKIN入力
  • 各出力に対するPGOOD信号

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。

LTM4655のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。DC2899Aを使用または変更する前には必ず、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。

eval board
AD-PS0005-RD

ベンチ試験装置用48V電源システム

機能と利点

  • 48V電源システム用に用いることでこの48V電源が高い電力密度を提供できるように設計。
  • 通電中のバックプレーンに対する基板の安全な挿抜を可能にする、ホット・スワップ・アプリケーション用集積化ソリューション。
  • わずかな外部部品しか使用しないマイクロ・モジュールを用いるため、設計が容易。
  • FPGAやマイクロコントローラに適した大電力低電圧駆動。

製品詳細

The AD-PS0005-RDリファレンス・デザインは、複数の出力およびホット・スワップ可能な機能を備えており、信頼性および柔軟性に優れているため、48Vシステムに対し包括的な電源ソリューションを提供できます。

このシステム・ボードに備わっている主要コンポーネントは以下のとおりです。LTC4286:正の大電力ホット・スワップ・コントローラ、LTM4660:12Vを出力する60V/300Wハイブリッド降圧µModule®バス・コンバータ、LTM4681:高度なデジタル・パワー・マネージメント・システムを備えたクワッドµModuleレギュレータ、LTM4655:汎用電力変換向け、40V、デュアル4A降圧、または50W反転µModuleレギュレータ。

アプリケーション

  • 48Vベンチ試験装置
  • 48Vシステム・データ・センター
  • マイクロコントローラおよびFPGA

DC2898A
LTM4655 | 低EMIデュアル13V~40VIN、12V/4AOUT μModuleレギュレータ
DC2898A Evaluation Board DC2898A Evaluation Board - Top View DC2898A Evaluation Board - Bottom View
DC2594A
LTM4655:低EMI、デュアル13V~28VIN、+12V/4AOUTおよび–12V/2.2AOUT負電圧μModuleレギュレータ
DC2594A Evaluation Board
DC2899A
LTM4655 | 低EMIデュアル13V–28VIN、–12V/2.2AOUT負電圧μModuleレギュレータ
DC2899A Evaluation Board DC2899A Evaluation Board - Top View DC2899A Evaluation Board - Bottom View
AD-PS0005-RD
ベンチ試験装置用48V電源システム
AD-PS0005-RD Evaluation Board Angle View AD-PS0005-RD Evaluation Board Top View AD-PS0005-RD Evaluation Board Bottom View AD-PS0005-RD Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品