LTC4041

新規設計に推奨

2.5A スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2.5 A 降圧スーパーキャパシタ・チャージャおよび 2.5 A 昇圧バックアップ電源
  • 直列の 1 個のスーパーキャパシタまたは 2 個のスーパーキャパシタからの 2.5 A バックアップ用 6.5 A スイッチ
  • 充電 電流に対する負荷よりも入力電流制限を優先
  • バックアップ中は入力切断スイッチが入力を絶縁
  • バックアップ・モードへのシームレスな自動スイッチオーバー
  • 内部スーパーキャパシタ・バランサ(外付け抵抗不要)
  • プログラム可能な充電電圧と充電電流
  • 入力電力不良インジケータ
  • システム・パワー・グッド・インジケータ
  • オプションの OVP 回路によりデバイスが 60 V を超えるように保護
  • 定周波数動作
  • 熱特性が改善された 24 ピン、4 mm × 5 mm QFN パッケージ
LTC4041
2.5A スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャ
LTC4041 Pin Configuration LTC4041 Application Circuit LTC4041 Performance Graph
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
  • LTC4041

設計ツール 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2642A

LTC4041 デモ用ボード | 2.5A スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャ

製品詳細

デモンストレーション回路 2642A は、2 個の直列スーパーキャパシタ・スタック(DC2642A-A)または 1 個の直列スーパーキャパシタ・スタック(DC2642A-B)のいずれかで動作する LTC4041 スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャを示します。このボードは、10F スーパーキャパシタを使用する短期間のパワー・バックアップを備えた 5 V レールの設計をデモンストレーションします。

入力電流制限、充電電流制限、充電電圧、電源障害の閾値、および昇圧は、ボード上の抵抗値を変更することによってすべて設定可能です。ステータス・ピンのモニタリング・ピンと LED インジケータのすべてに対応するテスト・ポイントも評価に役立てることができます。

eval board
DC2642A

LTC4041 デモ用ボード | 2.5A スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャ

製品詳細

デモンストレーション回路 2642A は、2 個の直列スーパーキャパシタ・スタック(DC2642A-A)または 1 個の直列スーパーキャパシタ・スタック(DC2642A-B)のいずれかで動作する LTC4041 スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャを示します。このボードは、10F スーパーキャパシタを使用する短期間のパワー・バックアップを備えた 5 V レールの設計をデモンストレーションします。

入力電流制限、充電電流制限、充電電圧、電源障害の閾値、および昇圧は、ボード上の抵抗値を変更することによってすべて設定可能です。ステータス・ピンのモニタリング・ピンと LED インジケータのすべてに対応するテスト・ポイントも評価に役立てることができます。

DC2642A
LTC4041 デモ用ボード | 2.5A スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャ
DC2642A-A DC2642A-A DC2642A-A DC2642A_UG-1320 Image
DC2642A
LTC4041 デモ用ボード | 2.5A スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャ
DC2642A-A DC2642A-A DC2642A-A DC2642A_UG-1320 Image

最新のディスカッション

最近表示した製品