LT8642S
新規設計に推奨
18V、10A 同期型 降圧Silent Switcher2
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.62
製品情報
- Silent Switcher®2構造
- 任意の PCB 上で超低 EMI 放射
- PCB レイアウト感度を除去
- 内部バイパス・コンデンサがEMI放射を低減
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 広い入力電圧範囲:2.8V ~ 18V
- 1MHz、12VIN ~ 3.3VOUTで最大96%の効率性
- 2MHz、12VIN ~ 3.3VOUTで最大95%の効率性
- 広い入力電圧範囲:2.8V ~ 18V
- 10A 出力電流:
- 外部補償:高速過渡応答/電流共有
- 低静止電流バースト・モード®動作:
- n 240µA IQ、12VIN ~ 1.2VOUTを制御
- 出力リップル < 10mVP-P
- 高速最小スイッチ・オン時間:25ns
- あらゆる条件下で低ドロップアウト:1A で 50mV
- 強制連続モード
- 調整可能かつ位相同期可能:200 kHz ~ 3 MHz
- 出力ソフト・スタートとパワーグッド
- 小型24ピン 4mm × 4mm LQFNパッケージ
LT8642S 同期型降圧レギュレータは、 二次生成 Silent Switcher 構造を持ち、 EMI 放射を最小化しながら 高スイッチング周波数において高い効率性を実現するように設計されています。この にはバイパス・キャパシタの集積が含まれ、 全高速電流ループを最適化し、 宣伝されたEMI 性能を レイアウト感度を取り除くことで達成します。この性能により、LT8642S はノイズに敏感なアプリケーションと環境にとって理想的になります。
高速で、清潔、低オーバーシュートのスイッチング・エッジは、高スイッチング周波数でも高効率の動作が可能で、ソリューション全体のサイズが小型になります。25ns の最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高スイッチング周波数でも高い降圧レシオが可能です。VC ピンを通じた外部補償が、高スイッチング周波数で高速過渡応答を可能にします。VC ピンは電流共有も可能にし、CLKOUT ピンは他のレギュレータを LT8642S に同期できるようにします。
バースト・モード動作は低スタンバイ電流消費を実現し、強制連続モードは全出力負荷範囲にわたる周波数同調を制御、またスペクトラム拡散動作は EMI 放射を一層低減できます。ソフト・スタートと追跡機能は SS ピンを通じて読み書きし、正確な入力電圧 UVLO 閾値が EN/UV ピンを使って設定できます。
アプリケーション
- サーバー電源アプリケーション
- 汎用降圧
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
LT Journal 1
Book & eBook 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8642SEV#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8642SEV#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8642SIV#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8642SIV#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8642SEV#PBF | 製造中 | |
| LT8642SIV#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8642-1
- LT8642S
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8642S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。