製品概要
製品概要
デモ回路 2560A は、LT8642S を使用した、スペクトラム拡散周波数変調付きの 18V、10A 同期型降圧 Silent Switcher® 2 です。このデモ用ボードは、2.8V ~ 18V の入力で 1.2V の出力を提供するように設計されています。LT8642S はコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。集積化されたバイパス・キャパシタによって全高速電流ループが最適化され、レイアウト感度が取り除かれることで EMI/EMC 放射を最小化しやすくなっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC 性能をさらに改善できます。20ns の高速最小オン時間により、高い VIN から低い VOUT への変換を高い周波数で実行できます。
LT8642S のスイッチング周波数は、抵抗または 200kHz ~ 3MHz の範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。デモ回路 2560A のデフォルト周波数は 2MHz です。このデモ用ボードの SYNC ピンは、デフォルトでは低リップル・バースト・モード® 動作用にグラウンド(JP1 の BURST 位置)に接続されています。外部クロックと同期するには、JP1 を SYNC に動かし、外部クロックを SYNC 端子に入力します。JP1 シャントを動かすことにより、スペクトラム拡散モードと強制連続モードから選択することができます。
このデモ用ボードには EMI フィルタが備わっています。この EMI フィルタを使用するには、入力電圧を VIN_ EMI 端子に入力します。
LT8642S のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ回路 2560A 用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8643S は、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた 4 mm × 4 mm LQFN パッケージで組み立てられています。低 EMI 動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations(低 EMI PCB レイアウトと熱に関する考慮事項)」セクションに記載されています。
関連資料
-
DC2560A - Schematic2018/07/02PDF30 K
-
DC2560A - Demo Manual (Rev. A)2018/07/17PDF421 K
-
DC2560A - Design Files2018/07/02ZIP1 M