LT8337
LT8337-1
新規設計に推奨
28V、5A、低IQのパススルー付き同期型昇圧Silent Switcher
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.51
製品情報
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- オプションのスペクトラム拡散周波数変調
- 28V、5Aの電力スイッチ内蔵
- 幅広い入力電圧範囲:2.7V~28V
- 最大26Vのプログラマブル出力電圧
- 低VINピン静止電流
- シャットダウン時0.3μA
- Burst Mode®(バースト・モード)動作時4μA(LT8337)
- PassThru™(パス・スルー)時15μA(LT8337)
- 同期MOSFETの100%デューティ・サイクル能力
- 外部補償:高速過渡応答(LT8337-1)
- パワーグッド・モニタ(LT8337)
- 調整と同期が可能:300kHz~3MHz
- 軽負荷時はパルススキッピング・モードまたはバースト・モード
- 小型16ピン(3mm × 3mm)LQFNパッケージ
LT8337/LT8337-1は、低IQの同期型昇圧DC/DCコンバータです。このデバイスは、高スイッチング周波数で高い効率を実現しながらEMIの放射を最小限に抑える、Silent Switcherアーキテクチャとオプションのスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能を備えています。
幅広い入出力電圧範囲、バースト・モード動作時のVINピン低静止電流、パススルー動作時(VIN > VOUT)における同期MOSFETによる100%のデューティ・サイクル性能を実現するLT8337/LT8337-1は、バッテリ駆動システムや汎用昇圧アプリケーションに最適です。
LT8337/LT8337-1は28V、5Aの電源スイッチを内蔵しており、300kHz~3MHzの範囲にプログラマブルな固定スイッチング周波数で動作します。外部クロックに同期することも可能です。LT8337/LT8337-1は、出力ソフトスタートおよび出力過電圧ロックアウト機能を備えています。
LT8337-1では、VCピンからの外部補償により、高速過渡応答が可能です。LT8337は、PGピンを通じて出力パワーグッド・フラグを提供します。
アプリケーション
- バッテリ駆動のシステム
- 汎用昇圧
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 3
ソリューション・カタログ 2
ブック & eBook 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8337EV#PBF | 16-Lead LQFN Package | ||
| LT8337EV#TRPBF | 16-Lead LQFN Package | ||
| LT8337EV-1#PBF | 16-Lead LQFN Package | ||
| LT8337EV-1#TRPBF | 16-Lead LQFN Package | ||
| LT8337JV#PBF | 16-Lead LQFN Package | ||
| LT8337JV#TRPBF | 16-Lead LQFN Package | ||
| LT8337JV-1#PBF | 16-Lead LQFN Package | ||
| LT8337JV-1#TRPBF | 16-Lead LQFN Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8337 - 28V, 5A Low IQ Synchronous Step-Up Silent Switcher with PassThru. Input: 2.7V to 28V, Output: 12V @ 1.33A, Fsw = 2MHz.
- LT8337-1 - 28V, 5A Low IQ Synchronous Step-Up Silent Switcher with PassThru and Vc Pin. Input: 2.7V to 28V, Output: 12V @ 1.33A, Fsw = 2MHz
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8337
- LT8337-1
LTpowerCAD 2
- LT8337 Project - EVAL-LT8337-AZ 4.5-10Vin, 12, 1.35A, 2MHz
- LT8337-1 Project - EVAL-LT8337-1-AZ 4.5-10Vin, 12, 1.35A, 2MHz
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8337
- LT8337-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。