製品概要
機能と利点
- MIPI CSI-2 22P(4レーン)リボン・ケーブル・コネクタ(×2)
- GMSL2入力コネクタ(×2)
- Power over Coax実装、12V、合計出力1.2A
- 入力電源をUSB-C 5Vまたは6ピン・コネクタから選択可能
- NVIDIA Jetson、Raspberry Pi、AMD SoCプラットフォームに対応
- 取り付け穴でRaspberry Piにシールドとしてしっかりと固定
- スペースに制約のあるアプリケーション向けの小型フォーム・ファクタ設計
製品概要
AD-GMSL716MIPI-EVKは、GMSL2シリアル化ビデオ信号をシステム・オン・チップ(SoC)プラットフォームのMIPI CSI-2インターフェースにブリッジする、コンパクトでコスト効率に優れたGMSL2デシリアライザ評価用ボードです。このボードはMAX96716A(デュアルGMSL2をCSI-2に変換するデシリアライザ)を搭載し、車載および産業用ビジョン・アプリケーション向けに堅牢なソリューションを提供します。
このボードは、複数のセンサー・タイプをカバーする手頃な価格のGMSLカメラ・ソリューションを求める市場ニーズに対応します。Power over Coax機能の実装によって、単一の同軸ケーブルを介してデータ伝送と電力供給の両方が可能となり、システム統合とケーブル管理が大幅に簡素化されています。評価用ボードには、サポートされるすべてのカメラ・タイプ用のデバイス・ツリーとLinuxイメージを含む、包括的なリファレンス・ソフトウェアが含まれています。
主な技術的機能としては、最長15メートルのケーブル長、3Gbpsまたは6Gbpsの順方向リンク・レート、カメラ制御用の双方向I2C通信のサポートがあります。このボードは小型で取り付けに互換性があるため、GMSL2カメラ・システムのラピッド・プロトタイピングと開発に最適です。
アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- モバイル・ロボティクスおよび搭載ロボティクス
- 自動運転車、車載カメラ
- 屋外用機械、産業用機器
- スマートでフレキシブルな生産システム
- セキュリティおよび監視システム
- 産業用オートメーションとマシン・ビジョン
関連資料
-
AD-GMSL716MIPI-EVK User Guide2026/04/16
-
AD-GMSL716MIPI-EVK Web Design Support Package2025/09/22ZIP8 M