ADG824

製造中

0.5Ω CMOS、デュアルSPDT、2:1マルチプレクサ、ミニLFCSPを採用した1.65~3.6V動作

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • オン抵抗: 0.5 Ω (typ)
  • 85℃での最大オン抵抗: 0.7 Ω
  • 動作電源電圧範囲: 1.65 V~3.6 V
  • 大きな電流処理能力: 300 mA 連続
  • レールtoレールのスイッチング動作
  • 高速なスイッチング時間: 20 ns以下
  • 消費電力: 0.1 µW以下
  • 1.3 mm × 1.6 mmのミニLFCSP パッケージを採用

ADG824
0.5Ω CMOS、デュアルSPDT、2:1マルチプレクサ、ミニLFCSPを採用した1.65~3.6V動作
ADG824 Functional Block Diagram ADG824 Pin Configuration
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
  • ADG824
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADG824

ADG824 Evaluation Board

製品詳細

The ADG824 evaluation kit contains a fully fitted PCB and a CD that contains the ADG824 data sheet and the EVAL-ADG824 data sheet. The board is fitted with three audio connectors that allow switching between audio devices. All signals applied to the switch can be monitored using the test points provided on the board.

eval board
AD-GMSL792MIPI-EVK

GMSL3/2-to-MIPI Deserializer Board for SoC Camera Systems

機能と利点

  • 2 × MIPI CSI‑2 output connectors (each up to 4 lanes D‑PHY @ 2.5 Gbps/lane)
  • 2 × GMSL input connectors over 50Ω coax
  • Power over Coax implementation: 12V, 1.2A total output
  • USB‑C 5V input or 6‑pin header alternative power input
  • Compatible with NVIDIA Jetson, Raspberry Pi, and AMD SoC platforms
  • Independent MIPI CSI-2 connector operation available
  • Small form factor, mounting compatible with Raspberry P

製品詳細

The AD‑GMSL792MIPI‑EVK is a compact and cost‑effective evaluation kit that converts dual GMSL3/2 camera links into MIPI CSI‑2 for modern system on chip (SoC) platforms. Built around the MAX96792 dual deserializer, it delivers a robust bridge for vision workloads across automotive and industrial applications.

To simplify wiring and speed up integration, the board supports a wide range of image sensors and integrates Power‑over‑Coax so data and power travel on a single coaxial cable. The kit also includes ready‑to‑use reference software with device‑tree overlays and Linux images for supported camera setups, helping you go from power‑up to first frames fast.

Engineered for quick results, it maintains reliable video over cable up to 15 m length with PAM‑4 GMSL3 at 12 Gbps and remains backward compatible with GMSL2 at 6 or 3 Gbps. A bidirectional I2C control channel streamlines camera configuration while the small footprint and flexible mounting make it ideal for rapid GMSL3 camera prototyping.

APPLICATIONS

  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
  • Mobile and mounted robotics
  • Autonomous vehicles and automotive cameras
  • Outdoor machines and industrial equipment
  • Smart and flexible manufacturing systems
  • Security and surveillance systems
  • Industrial automation and machine vision

eval board
AD-GMSL716MIPI-EVK

SoCカメラ・システム向けGMSL2-MIPIデシリアライザ・ボード

機能と利点

  • MIPI CSI-2 22P(4レーン)リボン・ケーブル・コネクタ(×2)
  • GMSL2入力コネクタ(×2)
  • Power over Coax実装、12V、合計出力1.2A
  • 入力電源をUSB-C 5Vまたは6ピン・コネクタから選択可能
  • NVIDIA Jetson、Raspberry Pi、AMD SoCプラットフォームに対応
  • 取り付け穴でRaspberry Piにシールドとしてしっかりと固定
  • スペースに制約のあるアプリケーション向けの小型フォーム・ファクタ設計

製品詳細

AD-GMSL716MIPI-EVKは、GMSL2シリアル化ビデオ信号をシステム・オン・チップ(SoC)プラットフォームのMIPI CSI-2インターフェースにブリッジする、コンパクトでコスト効率に優れたGMSL2デシリアライザ評価用ボードです。このボードはMAX96716A(デュアルGMSL2をCSI-2に変換するデシリアライザ)を搭載し、車載および産業用ビジョン・アプリケーション向けに堅牢なソリューションを提供します。

このボードは、複数のセンサー・タイプをカバーする手頃な価格のGMSLカメラ・ソリューションを求める市場ニーズに対応します。Power over Coax機能の実装によって、単一の同軸ケーブルを介してデータ伝送と電力供給の両方が可能となり、システム統合とケーブル管理が大幅に簡素化されています。評価用ボードには、サポートされるすべてのカメラ・タイプ用のデバイス・ツリーとLinuxイメージを含む、包括的なリファレンス・ソフトウェアが含まれています。

主な技術的機能としては、最長15メートルのケーブル長、3Gbpsまたは6Gbpsの順方向リンク・レート、カメラ制御用の双方向I2C通信のサポートがあります。このボードは小型で取り付けに互換性があるため、GMSL2カメラ・システムのラピッド・プロトタイピングと開発に最適です。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • モバイル・ロボティクスおよび搭載ロボティクス
  • 自動運転車、車載カメラ
  • 屋外用機械、産業用機器
  • スマートでフレキシブルな生産システム
  • セキュリティおよび監視システム
  • 産業用オートメーションとマシン・ビジョン

EVAL-ADG824
ADG824 Evaluation Board
AD-GMSL792MIPI-EVK
GMSL3/2-to-MIPI Deserializer Board for SoC Camera Systems
AD GMSL792MIPI EVK angle evaluation board AD-GMSL792MIPI-EVK Evaluation Board Top View AD-GMSL792MIPI-EVK Evaluation Board Bottom View AD-GMSL792MIPI-EVK Simplified Block Diagram
AD-GMSL716MIPI-EVK
SoCカメラ・システム向けGMSL2-MIPIデシリアライザ・ボード
AD-GMSL716MIPI-EVK Board Photo Angle View AD-GMSL716MIPI-EVK Board Photo Top View AD-GMSL716MIPI-EVK Board Photo Bottom View AD-GMSL717MIPI-EVK Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品