Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

LT6372-1

新規設計に推奨

レベル・シフトと出力クランプを備えた高精度計装アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 単一のゲイン設定抵抗:G = 1~1000超
  • 優れたDC精度
    • 入力オフセット電圧:最大60µV
    • 入力オフセット電圧ドリフト:最大0.6µV/°C
    • 低ゲイン誤差:最大0.01%(G = 1)
    • 低ゲイン・ドリフト:最大35ppm/°C(G > 1)
    • 高DC CMRR:最小86dB Min (G = 1)
  • 出力クランプ内蔵
  • 出力レベル・シフト内蔵
  • 入力バイアス電流:最大800pA
  • 3.1MHz –3dB帯域幅(G = 1)
  • 低ノイズ:
    • 0.1Hz~10Hzでのノイズ:0.2µVP-P
    • 1kHz電圧ノイズ:7nV/√Hz
  • 内蔵入力RFIフィルタ
  • 広い電源範囲:4.75V~35V
  • 温度範囲:–40°C~85°Cおよび–40°C~125°C
  • MS16Eおよび20ピン3mm × 4mm QFNパッケージ
LT6372-1
レベル・シフトと出力クランプを備えた高精度計装アンプ
LT6372-1 Application Circuit LT6372-1 Pin Configuration LT6372-1 Pin Configuration LT6372-1 Performance Graph LT6372 Chip LT6372 Chip
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
A/Dコンバータ(ADC) 2
LTC2367-16 製造中 SNRが94.7dBの16ビット、500ksps、単極性疑似差動SAR A/Dコンバータ
LTC2389-16 製造中 アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが96dBの16ビット2.5Msps SAR ADC
マッチング抵抗およびトランジスタ 2
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
LT5401 新規設計に推奨 高精度アンプ用の整合抵抗ネットワーク
差動アンプ 2
LTC6363 最終販売 差動アンプ/ADCドライバ・ファミリ、高精度、低消費電力
ADA4945-1 製造中 高速でオフセット・ドリフトが ±0.1µV/°Cの完全差動ADC用ドライバ
電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6372-0.2
  • LT6372-1

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2746A

LT6372-1/LT6372-0.2高精度、低ドリフト、低ノイズの計装アンプ

製品詳細

デモ回路2746Aは、MSOP-16パッケージにおけるLT6372-1およびLT6372-0.2計装アンプのプロトタイピングを促進するために使用される、空/何も搭載されていない評価用ボードです。このボードは、多くの搭載オプションと構成ジャンパを用意することにより、できる限り柔軟な設計になっています。このボードは、LT6372-1(ゲインの増幅率が1V/V以上の場合)またはLT6372-0.2(ゲインの減衰が0.2V/Vの場合)と併用できます。

ボードのジャンパ選択または搭載オプションを使用したボードの機能の例を以下に示します。

  1. 単電源または両電源動作。
  2. REF1およびREF2計装アンプ・リファレンス電圧入力の柔軟な接続。オプションは次のとおりです。両方のリファレンスを互いに接続するか別個に駆動します。または、接地します。
  3. コモンモードまたは差動入力。
  4. 入力CMおよび差動フィルタリング・キャップ(必要な場合)。
  5. 上下クランプ・ピン(外部駆動または無効)。
  6. 出力駆動フィルタリングとアイソレーション抵抗およびキャップ。
  7. 必要に応じて使用するSO-8デバイス用に用意されたプロトタイピング・エリア。このプロトタイプ・フットプリントは、LT6372電源を使用して実行するか、ボードに適用された様々な電源レールにより電源供給できます。

DC2746A
LT6372-1/LT6372-0.2高精度、低ドリフト、低ノイズの計装アンプ
DC2746A Evaluation Board

最新のディスカッション

LT6372-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品