HMC462-Die
製造中低ノイズ・アンプ・チップ、2 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- ノイズ指数: 10 GHz で 2 dB
- ゲイン: 15 dB
- P1dB 出力電力: 10 GHz で +15 dBm
- 自己バイアス: +5 V/63 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 3.12 mm x 1.38 mm x 0.1 mm
HMC462 は GaAs MMIC PHEMT 低ノイズ分布型アンプ・ダイで、動作範囲は 2 GHz ~ 20 GHz です。このアンプは、15 dB のゲイン、2.0 dB ~ 2.5 dB のノイズ指数、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +15 dBm の出力電力を実現する一方で、+5 V 電源から 63 mA しか消費しません。HMC462 は 6 GHz ~ 18 GHz のゲイン平坦性が ±0.5 dB と良好なため、EW、ECM、レーダーなどのアプリケーションに最適です。
HMC462 は +5 V/63 mA の単電源を必要とし、HMC463 の自己バイアス・バージョンです。広帯域アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しているため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
- 光ファイバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
品質関連資料 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC462 | DIE | ||
| HMC462-SX | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くKeysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC462-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める