ADXL367
製造中マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.50
製品情報
- 電源電圧範囲:
- 単一セル・バッテリ動作:1.1V~3.6V
- 内部電源レギュレーションによる高PSRR
- 超低消費電力:
- 0.89μA@100Hz ODR、2.0V電源
- 180nA(モーション起動のウェークアップ・モード)
- 40nA(スタンバイ電流)
- 高分解能:0.25mg/LSB
- システム・レベルの節電を実現する組込み機能
- わずか35nAの追加電流でシングルタップとダブルタップを検出
- モーション起動のための調整可能な閾値スリープ・モードとウェークアップ・モード
- マイクロコントローラの介入を必要としない自律的割込み処理によって、システムの残りの部分を完全にターンオフ
- 内蔵の512サンプル・ディープFIFOは、ホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制
- アウェーク状態出力によって、モーション起動スイッチを実装可能
- 170μg/√Hzまでノイズを低減
- 外部トリガによる加速度サンプルの同期
- オンチップ温度センサー
- 内蔵の2極アンチエイリアシング・フィルタ
- SPI(4線式)およびI2Cデジタル・インターフェース
- 小型・薄型パッケージ:2.2mm × 2.3mm × 0.87mm
ADXL367は超低消費電力の3軸マイクロマシン(MEMS)加速度センサーで、その消費電流は、100Hzの出力データ・レートではわずか0.89μA、モーション・トリガのウェークアップ・モードでは180nAです。間欠動作により低消費電力を実現する加速度センサーとは異なり、ADXL367は、アンダーサンプリングによって入力信号をエイリアスせず、すべてのデータ・レートにおいてセンサーの全帯域幅をサンプリングします。
ADXL367は、常に14ビットの出力分解能を提供します。低分解能で十分な場合は、8ビット・フォーマットのデータが提供され、より効率的なシングル・バイト転送が行われます。ADXL362との設計互換性のために、12ビット・フォーマットのデータも提供されます。測定範囲は±2g、±4g、±8g、分解能は±2g範囲で0.25mg/LSBです。
超低消費電力であることに加えて、ADXL367は、真のシステム・レベルの消費電力低減を可能にする多くの特長を備えています。つまり、ディープ・マルチモード出力のファーストイン・ファーストアウト(FIFO)、内蔵のマイクロパワー温度センサー、割込み機能を使って追加のアナログ入力を同期変換する内蔵A/Dコンバータ(ADC)、わずか35nAの追加電流で任意の出力データ・レートにおいて機能できるシングルタップとダブルタップの検出、誤トリガを防止するためのステート・マシンなどです。更に、ADXL367は、サンプリング時間や外部クロックを外部制御する機能も備えています。
ADXL367は、1.1V~3.6Vの広い電源範囲で動作し、必要に応じて、別の電源電圧で動作するホストにインターフェースすることもできます。ADXL367は、2.2mm × 2.3mm × 0.87mmのパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 毎日24時間連続動作するセンサー
- 補聴器
- バイタル・サイン・モニタリング・デバイス
- モーション・トリガのパワー・セーブ・スイッチ
- モーション・トリガの計量機器
- 単一セル動作のスマート・ウォッチ
- スマート・ホーム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 3
デバイス・ドライバ 5
サードパーティ・ソリューション 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL367BCCZ-RL | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL367BCCZ-RL7 | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL367U8-BCCZ-RL | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL367U8-BCCZ-RL7 | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 20, 2023 - 23_0149 Qualification of Alternate Wafer Fab Site for MEMS Products ADXL362 and ADXL367 |
||
| ADXL367BCCZ-RL | 製造中 | |
| ADXL367BCCZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 5
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADXL362 | 新規設計に推奨 | MEMS加速度センサー、マイクロパワー、3軸、±2g / ±4g / ±8gデジタル出力 |