ADRV9005

新規設計に推奨

狭帯域および広帯域RFトランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1 × 1高集積トランシーバ
  • 周波数範囲:30MHz~6000MHz
  • トランスミッタおよびトランシーバの帯域幅:12kHz~40MHz
  • 2つの完全統合型でフラクショナルNのRFシンセサイザ
  • LVDSおよびCMOS同期シリアル・データ・インターフェースを選択可
  • 低電力のモニタ・モードとスリープ・モード
  • マルチチップ同期機能
  • 高速周波数ホッピング
  • ダイナミック・データ・レートおよびサンプル・レートに対応したダイナミック・プロファイル・スイッチング
  • 狭帯域および広帯域波形用の完全統合型DPD
  • 4線式SPIを介して完全にプログラム可能
  • 12mm × 12mm、196ボールCSP_BGA
ADRV9005
狭帯域および広帯域RFトランシーバ
ADRV9005 Functional Block Diagram ADRV9005 Pin Configuration
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
評価用ソフトウェア 3

ADRV9001 Prototyping Platform

The ADRV9001 Prototyping Platform provides users a Linux-based, platform agnostic software development kit to facilitate quick evaluation and bring-up of an ADRV9001 based solution. Offering compatibility with IIO-Scope and GNU Radio, the ADRV9001 is well suited for applications where high-level control of basic product functionality is sufficient.

ADRV9001 Software and Hardware Selection Guide

The ADRV9001 evaluation system can be controlled using two different software packages provided by ADI. The two software packages serve different user types. This document is designed to help the user to better understand the differences between available ADRV9001 software packages and their corresponding hardware configurations.

ADRV9001 Transceiver Evaluation Software (TES) and Software Development Kit (SDK)

The ADRV9001 TES & SDK package supports end-users through the evaluation, prototyping and production phases of an ADRV9001-series transceiver development. This software package offers the lowest level of product control for demanding radio applications and is regularly updated to deliver the latest set of product capabilities. The ADRV9001 TES & SDK operates seamlessly with the EVAL-ADRV9002 evaluation system and are essential tools in developing the application-level software to configure and control the ADRV9001-series transceivers. TES additionally offers a demonstration mode that allows customers to virtually experience what the ADRV9001 series transceivers can offer.


ツールおよびシミュレーション

ADRV9001 Design File Package (Last Updated 9/2022)

Download the complete design file resource package including RF ports s-parameters, IBIS models, BSDL files, PCB GERBER and CAD file, schematics, and bill of materials.

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADRV9002

RFアジャイル・トランシーバ・ファミリ用システム開発ユーザ・ガイド

機能と利点

  • 30MHz~6GHzの周波数範囲にわたって動作する2 × 2狭帯域/広帯域RFトランシーバ・プラットフォーム
  • フル機能の評価用無線カード
    • ADRV9002NP/W1/PCBZ:30MHz~3GHzの周波数帯用
    • ADRV9002NP/W2/PCBZ:3GHz~6GHzの周波数帯用
  • 以下がオンボードで可能
    • クロックおよびMCS分配
    • 高効率電源ソリューション向けリファレンス設計
    • 消費電力モニタリング・ソリューション
  • FPGAマザーボード(ZC706およびZCU102)用FMCコネクタ
  • 1つのFMCコネクタから給電
  • 回路図、レイアウト、BOM、HDL、ドライバ、アプリケーション・ソフトウェアを含む

製品詳細

ADRV9002NP/W1/PCBZおよびADRV9002NP/W2/PCBZは、ADRV9002デュアルチャンネル狭帯域/広帯域RFトランシーバのデモンストレーション用に設計された無線カードです。この無線カードは、デバイス評価用の2 × 2トランシーバ・プラットフォームを提供します。高効率電源回路ボードや高性能クロック/MCU分配など、この無線カードを動作させるために必要なペリフェラルはすべて無線ボードに搭載されています。無線カードの1つをFMCコネクタを介してFPGAマザーボードに接続すれば、フル機能のADRV9002評価用プラットフォームが完成します。

回路図/CAD/BOM/S-パラメータ/IBISファイル/BSDL

このハードウェアはTESソフトウェアと共に使用すると、ADRV9003およびADRV9004トランシーバをエミュレートできます。ADRV9003またはADRV9004トランシーバをTESで選択すると、特定のトランシーバに合うよう調整された必要な初期化シーケンスをソフトウェアにより生成することができます。

EVAL-ADRV9002
RFアジャイル・トランシーバ・ファミリ用システム開発ユーザ・ガイド
ADRV9002 Evaluation Board ADRV9002 Evaluation Board ADRV9002 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品