ADP5300
製造中降圧レギュレータ、50 mA/500 mA、高効率、超低消費電力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.42
製品情報
- 入力電源電圧範囲:2.15 V~6.50 V
- 下は2.00 V電圧まで動作
- 超低静止電源電流:180nA(無負荷)
- 出力電圧は1.2 V ~ 3.6 V又は0.8 V ~ 5.0 Vに選択可能
- 出力精度:±1.5% (PWMモードで全温度範囲)
- ヒステリシス・モード又はPWM動作モードに選択可能
- 出力電流
ヒステリシス・モードで最大50 mA
PWMモードで最大500 mA - VOUTOKフラッグは出力電圧をモニターします
- 超高速スイッチング停止制御
- 100% デューティ・サイクル動作モード
- スイッチング周波数は2 MHz、オプションで1.2 MHz ~ 2.5 MHzの外部周波数に同期
その他の機能ついては、データシートを参照してください。
ADP5300は高効率、超低静止電流の降圧レギュレータで、無負荷で出力を安定化するための静止電流はわずか180 nA です。
ADP5300は2.15 V ~ 6.50 Vの入力電源電圧範囲で動作するので、複数のアルカリ、NiMH、リチウム電池、その他の電源ソースを使用する事ができます。出力電圧は外部VID抵抗と工場出荷時のフューズによって0.8 V ~ 5.0 Vの範囲で選択可能です。この回路は全部で4個の小型の外付け部品しか必要としません。
ADP5300の動作はSYNC/MODEピンを介してヒステリシス・モードとPWMモードのいずれかに選択できます。ヒステリシス・モードの場合、レギュレータは高効率になり、1 mW以下の電力で最大50mAの出力電流が得られます。PWMモードの場合、レギュレータは出力リップルが小さくなり、最大500mAの出力電流が得られます。デバイスの動作中の柔軟に構成できる能力により、最長のバッテリ寿命と低システムノイズに対する要求の両方を満足させる超高効率パワーマネジメントが可能です。
ADP5300は出力電圧をモニターするVOUTOKフラッグを備え、PWMモードでは2 MHzのスイッチング周波数で動作します。SYNC/MODEを使用して1.2 Mhz ~ 2.5 MHzの外部クロックに同期させる事ができます。
ADP5300にはSTOPピンが含まれており1時的にスイッチング・レギュレータをディスエーブルにする事ができます。この方法により静かなシステム環境が得られ、データ変換、RFデータ転送、アナログ・センサーのようなノイズの敏感な回路に有効です。
ADP5300のその他の主な機能には、個別のイネーブル、QODそして過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)、入力の低電圧ロックアウト(UVLO)のような安全機能があります。
ADP5300は、10ピン、3 mm × 3 mm LFCSPパッケージを採用し、-40°C~+125°Cのジャンクション温度範囲で仕様が規定されています。
複数機能をもつピンの名前はそれらの関連する機能によって呼称される可能性があります。
アプリケーション
- 電力量(ガス量、水量)計
- ポータブル機器とバッテリ駆動装置
- 医療用アプリケーション
- キープ・アライブ電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP5300ACPZ-1-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| ADP5300ACPZ-2-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| ADP5300ACPZ-3-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| ADP5300ACPZ-4-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| ADP5300ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
| ADP5300ACPZ-2-R7 | 製造中 | |
| ADP5300ACPZ-3-R7 | 製造中 | |
| ADP5300ACPZ-4-R7 | 製造中 | |
|
12 4, 2015 - 15_0216 ADP5300,ADP5301,ADP5302,ADP5303,ADP5304 Die Revision |
||
| ADP5300ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
| ADP5300ACPZ-2-R7 | 製造中 | |
| ADP5300ACPZ-3-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP5300-1
- ADP5300-2
- ADP5300-3
- ADP5300-4
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。