ADN4652
ADN4652
製造中LVDS アイソレータ、デュアル・チャンネル、5 kV/3.75 kV rms、600 Mbps
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.36
Viewing:
製品情報
- 5 kV rms/3.75 kV rms LVDS アイソレータ
- TIA/EIA-644-A LVDS 規格に準拠
- 複数の 2 チャンネル構成
- 600 Mbps まで低ジッタでスイッチング
- 伝搬遅延 : 4.5 ns max
- ピーク to ピーク合計ジッタ :151ps max @600Mbps
- パルス・スキュー : 100 ps(max)
- デバイス間のチャンネル間スキュー : 600 ps max
- 電源 : 2.5 V/3.3 V
- 電源電圧リップル除去&グリッジ耐性 : -75 dBc
- 絶縁にまたがる IEC 61000-4-2 ESD 保護: ±8 kV
- 高いコモンモード過渡耐圧 : >25 kV/μs
- 600 Mbps PRBS 又は 300 MHz クロックで放射妨害波の規定 EN55022 Class B を満足
- 安全性と規定の認可(20ピンSOICパッケージ)
- UL: UL 1577 準拠で 5000 V rms 1 分間
- CSA 部品承認通告 #5A
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 424 V ピーク
- 開放、短絡、および終端している入力状態に対しフェイルセーフの出力「ハイ」
- 動作温度範囲 : -40 °C ~ +125 °C
- パッケージと絶縁オプションの選択
- 高集積20ピンSSOPで3.75 kV rms
- 沿面距離/隙間7.8mmの20ピンSOICで5 kV rms
ADN4650/ADN4651/ADN46521 は信号が絶縁された最大 600 Mbps まで超低ジッタで動作する低電圧差動シグナリング(LVDS)バッファです。
このデバイスには iCoupler® 技術(高速動作に対応して強化されている)が集積されており、TIA/EIA-644-A 準拠の LVDS ドライバとレシーバに対応したガルバニック絶縁を実現できます。これにより LVDS シグナル・チェーンのドロップイン絶縁が可能です。
複数チャンネル構成になっており、ADN4651/ADN4652 の LVDS レシーバはフェイルセーフ機構を備えており、入力がフローティング、短絡あるいは終端されているが能動的に駆動されていない時でも、対応する LVDS 出力が確実にロジック 1 になります。
LVDS 回路と絶縁回路の低ジッタで高速の動作は、2.5 V 電源に依存します。集積されているオンチップLDO により、外部 3.3 V 電源から必要な 2.5 V を供給できます。この製品は仕様がすべて広い工業温度範囲で規定されており、5 kV rms 絶縁の 20 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージ又は3.75 kV rms 絶縁の20ピンSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- アナログ・フロントエンド(AFE)の絶縁
- データ・プレーンの絶縁
- 絶縁型高速クロックとデータ・リンク
- LVDS 上の絶縁型 SPI
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADN4652BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADN4652BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADN4652BRWZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADN4652BRWZ-RL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 31, 2016 - 16_0163 ADN4650/ADN4651/ADN4652 SOIC Metal Edit and Data Sheet Correction |
||
| ADN4652BRWZ | 製造中 | |
| ADN4652BRWZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADN4656 | 新規設計に推奨 | 5kV RMS/3.75kV RMS、デュアルLVDSギガビット・アイソレータ(第1チャンネル反転) |