ADM3055E

製造中

5 kV 実効値、CAN FD 向け信号/電源絶縁型 CAN トランシーバー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 5 kV 実効値、信号/電源絶縁型 CAN トランシーバー
  • isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
  • 1.7 V ~ 5.5 V ロジック・レベル用 VIO ピン
  • ISO 11898-2: 2016 準拠(CAN FD)
  • 最大データ・レート: 12 Mbps(CAN FD)
  • 低い最大ループ伝搬遅延: 150 ns
  • 拡張コモンモード電圧範囲: ±25 V
  • バス障害保護: ±40 V(CANH ピンおよび CANL ピン)
  • 低消費電力スタンバイ・サポート・リモート・ウェイク要求
  • 制御用の追加絶縁信号(終端スイッチなど)
  • 6 dB で EN 55022 クラス B に合格
  • 傾き制御による EMI 削減
  • 安全性と規制に対する認定(ADM3055E)
    • VDE 適合性認定、VDE V 0884-10(申請中):
      • VIORM = 849 VPEAK
    • UL: 1 分間で 5000 V 実効値、UL 1577 規格に準拠(申請中)
    • CSA部品承認通知5A(申請中)
      • IEC 60950-1、IEC 61010-1
  • 沿面距離およびクリアランス
    • ADM3055E: 最小8.3mm、20ピンSOIC_IC
    • ADM3057E: 最小7.8mm、20ピンSOIC_W
    高いコモンモード過渡耐圧: >75 kV/μs
  • 工業用温度範囲: −40 °C ~ +105 °C
ADM3055E
5 kV 実効値、CAN FD 向け信号/電源絶縁型 CAN トランシーバー
ADM3055E-3057E Functional Block Diagram ADM3055E-3057E Pin Configuration ADM3055E-3057E Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADM3055E-ARDZ

CAF FD Arduinoシールド対応の実効値5kV信号/電源絶縁型CANトランシーバー

機能と利点

  • 絶縁型DC/DCコンバータを内蔵し、CANフレキシブル・データ・レート(CAN FD)通信ポートに対応
  • 絶縁型補助デジタル・チャンネルによるバス終端のランタイム設定
  • 低消費電力のスタンバイ状態とリモート・ウェイクアップ要求に対応
  • Arduinoに対応したフォーム・ファクタ

製品詳細

EVAL-ADM3055E-ARDZはArduino Unoに対応したシールドで、フレキシブル・データ・レート対応の絶縁型コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN FD)の通信ポートに使用できます。この回路は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してローカル開発プラットフォームとインターフェース接続できるので、新規の設計や既存の設計にフィールド・バス通信を追加するための簡便な方法として使用できます。EVAL-ADM3055E-ARDZにより、最新の複数ノードCAN FDネットワークに必要とされる帯域幅の広いCAN FDデータ・レート(最大8Mbps)と、工業用環境において必要とされる強固な電磁両立性(EMC)の両方を実現できます。

この回路は、ADM3055Eトランシーバーに内蔵された絶縁型補助デジタル・チャンネルを使用し、バス終端のランタイム設定を行います。この切替え可能な終端回路では、CAN FDバス・ライン間に、コモンモード・フィルタリング・コンデンサを備えた120Ωの分割終端が接続されています。終端が切替え可能であるため、CAN FDバスが物理的に変更された場合に終端位置を即座にソフトウェア設定できます。切替え可能な終端を使用することで、各ノードは機械的な変更を行わずに物理的な任意の位置で使用でき、ソフトウェアによってネットワーク内の終端位置を追跡することができます。

また、この回路は開発プラットフォームによって低消費電力のスタンバイ状態に設定できます。スタンバイ状態では、絶縁型CAN FD通信ポートが、リモートCAN FDノードからCAN FDバスにリモート・ウェイクアップ要求が送信されていることを開発プラットフォームに通知します。

ADM3055E CAN FDトランシーバーの回路では、ノードとCAN FDバス間において信号と電源の絶縁が強化されています。CAN FDバスへの電気的な接続には、スクリュー端子またはCAN CiA 303-1オスDサブ9ピン・ポートが使用できます。ADM3055Eトランシーバーには絶縁型DC/DCコンバータが内蔵されているため、CAN FDバスに電源を外付けする必要はありません。ここに示す例ではCAN FDネットワークに焦点を置いていますが、この回路は従来のCANネットワークに対し下位互換性があります。

eval board
EVAL-ADM3055E

ADM3055E 評価用ボード

機能と利点

  • ADM3055E と、isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
  • 低放射の 2 層基板、EN55022 クラスB に適合
  • 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADM3055E VCC ピンに 5 V を供給
  • 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
    • 6 V ~ 9 V LDO、VCC ピンおよび VIO ピンへの 5 V の電源
    • VCC ピンへの 5 V の直接電源
    • VIO ピンへの 1.7 V ~ 5.5 V の直接電源
    • TXD ピン、RXD ピン、STBY ピン、SILENT ピン、AUXIN ピン、AUXOUT ピン、および RS ピン信号
    • GND1 および GND2 用分割基板帰路プレーン
  • TXD ピンおよび RXD ピン信号用 SMA コネクタ

製品詳細

EVAL-ADM3055EEBZ を使用すると、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)またはCAN フレキシブル・データ・レート(CAN FD)ネットワーク向け ADM3055E 信号/電源絶縁型トランシーバーとADM3057E 信号/電源絶縁型トランシーバーを評価できます。EVAL-ADM3055EEBZ では、外付け部品を使用することなく、すべての入出力機能を実行できます。

アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術をベースにした ADM3055E とADM3057Eは、ロジック側オン/オフ・キーイング(OOK)信号絶縁チャンネルとアナログ・デバイセズの isoPower® DC/DC コンバータを内蔵し、絶縁された安定化電源を提供します。フェライト・ビーズを使用した 2 層プリント基板(PCB)での転送時にEN55022 クラス B 放射制限を十分に満たします。

EVAL-ADM3055EEBZ には ADM3055E が搭載されています。

ADM3055EとADM3057E の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADM3055E データシートとADM3057E データシートを参照してください。EVAL-ADM3055EEBZ を使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

EVAL-ADM3055EEBZはADM3057Eに対応しており、これを評価するのに使用できます。ADM3055EとADM3057Eはパッケージと絶縁能力が異なりますが、評価については機能的に同等です。

EVAL-ADM3055E-ARDZ
CAF FD Arduinoシールド対応の実効値5kV信号/電源絶縁型CANトランシーバー
EVAL-ADM3055E-ARDZ EVAL-ADM3055E-ARDZ EVAL-ADM3055E-ARDZ
EVAL-ADM3055E
ADM3055E 評価用ボード
EVAL-ADM3055EEBZ

リファレンス・デザイン

Simplified Schematic of EVAL-ADM3055E-ARDZ
CN0401 Circuits from the Lab®

切り替え可能な終端とリモート・ウェークアップ機能を持つ信号/電源絶縁型 CAN FD ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 完全絶縁型CAN FDバス
  • スタンバイ・モードおよびリモート・ウェークアップ・モードで動作
  • 切り替え可能な終端
  • Arduinoシールド・フォーム・ファクタ
CN0401
切り替え可能な終端とリモート・ウェークアップ機能を持つ信号/電源絶縁型 CAN FD ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Schematic of EVAL-ADM3055E-ARDZ
EVAL-ADM3055E-ARDZ Evaluation Board
EVAL-ADM3055E-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-ADM3055E-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品