ADL8102

新規設計に推奨

GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、1GHz~22GHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 正側(供給)単電源(自己バイアス)
  • ゲイン:9GHz~19GHzで27dB(代表値)
  • OP1dB:1GHz~9GHzで13.5dB(代表値)
  • OIP3:1GHz~9GHzで25dBm(代表値)
  • ノイズ指数:9GHz~19GHzで2.5dB(代表値)
  • RoHS準拠、3mm × 3mm、16ピン、LFCSPパッケージ
ADL8102
GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、1GHz~22GHz
ADL8102 - Functional Block Diagram ADL8102 - Pin Configuration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム

機能と利点

  • Xバンド送受信周波数:8GHz~12GHz
  • コンデンサの回転によるL、S、Cバンドでの直接サンプリング
  • AD9084向けマルチチャンネル、広帯域システム開発プラットフォーム
  • Xilinx VCU118評価用ボード(別売)と接続可能
  • 16のRF受信チャンネル(32のデジタル受信チャンネル)
    • 合計16のADCチャンネル(4GSPS~20GSPS)
    • 48個のデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)と複素NCO
    • 16個のプログラム可能な有限インパルス応答フィルタ(pFIR)
    • 16個の複素有限インパルス応答フィルタ(CFIR)
  • あらゆる分野に対応する包括的な電源管理ソリューション
  • 電源管理が容易な単一12V電源電圧
  • ボード・サイズ:221mm × 158mm(8.9” × 6.2”)

製品詳細

このユーザ・ガイドは、ADXBAND16EBZを使用するシステム・エンジニアおよびソフトウェア開発者にとって主要な情報源となります。このプラットフォームには、ソフトウェア定義の直接サンプリング・ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE)であるAD9084が4個搭載されており、RFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。一般的な対象アプリケーションには、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、地上型SATCOMなどがあります。受信および送信RFフロント・エンドはバイパス構成を備え、8GHz未満から18GHzまでのカスタマイズされた周波数範囲で動作可能です。

ADXBAND16EBZは包括的なシステム・ソリューションを特長としています。このプラットフォームは、マルチチップ同期を実証し、システム・レベルのキャリブレーションおよび信号処理アルゴリズムを実装するためのテストベッドとして設計されています。本システムは、Xilinx VCU118評価用ボードに接続するよう設計されています。この評価用ボードは、付属のリファレンス・ソフトウェア、ハードウェア設計言語(HDL)コード、MATLABシステムレベル・インターフェースと共に、Virtex UltraScale+ XCVU9Pフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)を備えています。

16個の送信チャンネルと16個の受信チャンネルを備えたキャリブレーション・ボード(ADXBAND16EBZCAL)を使用することで、システムレベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発し、デタミニスティックな位相での起動を実証することができます。このキャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られ、VCU118のペリフェラル・モジュール(PMOD)インターフェースに接続したときにMATLABアドオンを介して制御することもできます。

アプリケーション

  • フェーズド・アレイ、レーダー、電子戦、衛星通信(SATCOM)
  • 通信インフラ(マルチバンドおよびミリ波5G)
  • 電子テストおよび計測

eval board
EVAL-ADL8102

Evaluating the ADL8102 Wideband, Low Noise Amplifier, Single Positive Supply, 1 GHz to 20 GHz

機能と利点

  • 2-layer Rogers 4350B evaluation board
  • End launch, 2.9 mm RF connectors
  • Through calibration path (depopulated)
  • 製品詳細

    The ADL8102-EVALZ is a 2-layer printed circuit board (PCB) fabricated from 10 mil thick, Rogers 4350B, and copper clad.

    The RFIN and RFOUT ports on the ADL8102-EVALZ are populated with 2.9 mm, female coaxial connectors, and the corresponding RF traces have a 50 Ω characteristic impedance. The ADL8102-EVALZ is populated with components suitable for use over the entire −40°C to +85°C operating temperature range.

    To calibrate board trace losses, a through calibration path, THRUCAL, is provided between the J1 and J2 connectors. J1 and J2 must be populated with RF connectors to use the through calibration path. For the through calibration path performance, see Table 1 and Figure 3 in the user guide.

    Access the ADL8102-EVALZ ground path and the VDD pin through the surface-mount technology (SMT) test point connectors, GND, and VDD. A supplementary test point for VBIAS is included for simple access on the RBIAS pin (for the test point locations, see Figure 5) in the user guide.

    The RF traces on the ADL8102-EVALZ are 50 Ω, grounded, coplanar waveguide. The package ground leads and the exposed pads connect directly to the ground plane. Multiple vias connect the top and bottom ground planes with particular focus on the area directly beneath the ground paddle to provide adequate electrical conduction and thermal conduction.

    The power-supply decoupling capacitors on the ADL8102-EVALZ represent the configuration used to characterize and qualify the device.

    Full specifications on the ADL8102 are available in the ADL8102 data sheet available from Analog Devices, Inc., and must be consulted with the user guide when using the ADL8102-EVALZ evaluation board.

    ADXBAND16EBZ
    16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム
    ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board
    EVAL-ADL8102
    Evaluating the ADL8102 Wideband, Low Noise Amplifier, Single Positive Supply, 1 GHz to 20 GHz
    ADL8102 Evaluation Board - Angle ADL8102 Evaluation Board - Top ADL8102 Evaluation Board - Bottom

    最新のディスカッション

    ADL8102に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品