ADL7078
ADL7078
新規設計に推奨高耐性、低ノイズ・アンプ、1GHz~20GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$154.48
Viewing:
製品情報
- RF入力電力に対する高い耐性:32dBm
- ACカップリング・コンデンサとバイアス・インダクタを内蔵
- 正側(供給)単電源:5V(IDQ = 175mA)
- RBIASドレイン電流調整端子
- ゲイン:2GHz~18GHzで13dB(代表値)
- OIP3:2GHz~18GHzで28dBm(代表値)
- OIP2:2GHz~18GHzで48dBm(代表値)
ADL7078は、1GHz~20GHzの低ノイズ・アンプ(LNA)で、32dBmのRF入力電力耐性を備えています。ACカップリング・コンデンサとバイアス・インダクタが内蔵されているため、プリント基板(PCB)のフットプリントの小型化が容易になります。
ADL7078は、ゲインが13dB、1dB圧縮(OP1dB)の出力電力が16.5dBm、3次出力インターセプト(OIP3)が28dBm(代表値)、ノイズ指数が2GHz~18GHzの範囲で4.4dBです。このLNAは5Vの電源電圧(VDD)で動作し、公称静止電流(IDQ)は175mAです。
ADL7078は、ガリウム・ヒ素(GaAs)、擬似格子整合型高電子移動度転送(pHEMT)プロセスで製造されます。このデバイスは、RoHS準拠で4.00mm × 4.00mmの24ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ[LFCSP]に収められており、−40°C~+85°Cの範囲での動作が仕様規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL7078ACPZN | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADL7078ACPZN-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。