ADBMS6815
ADBMS6815
製造中12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.61
Viewing:
製品情報
- 最大12個の直列バッテリ・セルを測定
- 最大寿命の合計測定誤差:1.5mV
- 高電圧バッテリ・パックに適したスタック可能アーキテクチャ
- 内蔵isoSPIインターフェース
- 2Mbの分離シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(最大長20m)
- 低いEMI感度およびEMI放射
- 断線保護を実現する双方向性
- コンデンサまたはトランス結合
- 外付け保護機能のないHot plug耐性
- ADBMS6815WFSモデルは、自動車機能安全基準 ISO 26262 ASIL Dでの使用を想定して設計
- ICおよびアプリケーション回路の故障モードに対応した診断機能
- 304μsでシステム内のすべてのセルを測定
- 16ビットADC、プログラマブル・ノイズ・フィルタ付き
- プログラマブルPWM(パルス幅変調)によるチャンネルあたり最大300mAのパッシブ・セル・バランス
- 7個のGPIOまたはアナログ入力
- 温度などのセンサー入力
- I2CまたはSPIのコントローラとして設定可能
- スリープ・モード電源電流:5.5μA
- 48ピンLQFPパッケージ、エクスポーズド・パッドあり
- オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100に適合
ADBMS6815は、合計測定誤差1.5mV未満で最大12個の直列接続されたバッテリ・セルを測定できるマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。ADBMS6815の測定範囲は0V~5Vで、ほとんどのバッテリ化学組成に適しています。12個すべてのセルを304µsで測定でき、高いノイズ低減を実現するためにデータ・アクイジション・レートを下げることも選択できます。
複数のADBMS6815デバイスを連結できるため、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時にモニタリングすることも可能です。各ADBMS6815は、RF耐性のある高速長距離通信用isoSPI™インターフェースを備えています。
複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成ですべてのデバイスを1つのホスト・プロセッサに接続します。このデイジーチェーンは双方向に動作でき、通信パスで故障が発生した場合でも通信の完全性を確保します。
ADBMS6815はバッテリ・スタックまたは個別の電源から直接給電できます。ADBMS6815にはパッシブ・バランシング機能が備わっており、各セルに対して個別にパルス幅変調(PWM)デューティ・サイクル制御が行われます。その他の機能として、オンボード5Vレギュレータ、7個の汎用入出力(GPIO)ライン、消費電流が5.5µAに減少するスリープ・モードがあります。
ADBMS6815WFSモデルは、自動車機能安全基準 ISO 26262 ASIL Dでの使用を想定して設計されています。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ・システム
- グリッド蓄電システム
- 大型ポータブル・パワー・バンク
ドキュメント
ビデオ 1
ソート・リーダーシップ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADBMS6815WCSWZ | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) | ||
| ADBMS6815WCSWZ-RL | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) | ||
| ADBMS6815WCSWZA | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) | ||
| ADBMS6815WCSWZA-RL | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) | ||
| ADBMS6815WFSCSWZ | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) | ||
| ADBMS6815WFSCSWZ-RL | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) | ||
| ADBMS6815WFSCSWZA | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) | ||
| ADBMS6815WFSCSWZA-RL | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 27, 2023 - 23_0138 ADBMS6815/ADBMS6817 Die Revision and Copper Wire Change |
||
| ADBMS6815WCSWZ | ||
| ADBMS6815WCSWZ-RL | 製造中 | |
| ADBMS6815WFSCSWZ | ||
| ADBMS6815WFSCSWZ-RL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。