AD8452
新規設計に推奨バッテリのテストおよびフォーメーション・システム用の高精度統合型アナログ・フロント・エンド、コントローラおよび PWM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.89
製品の詳細
- 20 Ah 以下のシステム向け、トランスペアレントで自動的なスイッチオーバーによる、定電流、定電圧のバッテリ・テストおよびフォーメーション・モード
- 電圧と電流の高精度な測定
- 独立したフィードバック制御ブロック
- 出荷時微調整済みの高精度計測器および差動アンプ
- 電流検出ゲイン用の計装アンプ: 66 V/V
- 電圧検出ゲイン用の差動アンプ: 0.4 V/V
- 温度に対する安定性: オフセット電圧ドリフト <0.6 μV/°C(最大)
- ゲイン・ドリフト: <3 ppm/°C(最大)
- 電流検出 CMRR: 120 dB(最小値)
- 充電/放電のために広く用いられている SMPS 制御
- 内蔵ランプ電圧による PWM の高直線性
- お客様が制御できる 50 kHz ~ 300 kHz のスイッチング周波数
- 調整可能な位相シフトによる同期入出力
- プログラマブルなソフトスタート
AD8452 は、大容量バッテリのテストおよびフォーメーション向けに、単一のシリコン・プラットフォームに高精度アナログ・フロント・エンド・コントローラとスイッチ・モード電源(SMPS)パルス幅変調器(PWM)ドライバを統合しています。高精度計装アンプにより、バッテリの充電/放電電流を測定するとともに、同じく高精度な差動アンプでバッテリ電圧を測定します。レーザー・トリミングされた内蔵抵抗ネットワークが計装アンプと差動アンプのゲインを設定し(それぞれ 66 V/V、0.4 V/V)、全定格動作温度範囲で AD8452 の性能を安定させます。
ISET および VSET 入力に高精度の制御電圧を適用することで、バッテリのサイクル電流/電圧において必要なレベルを実現できます。充電と放電の実際の電流レベルは、システム・パラメータに従って注意深く値が選択され、(通常は、高電力、高精度のシャント抵抗によって)検出されます。定電流(CC)/定電圧(CV)ループ統合間のスイッチングは瞬時かつ自動的で、お客様には完全に透過的に行われます。MODE 入力でのロジック・ハイでは充電モードまたは放電モードが選択されます(ハイの場合は充電、ローの場合は放電)。
AD8452 は、省スペースの 48 ピン、7 mm × 7 mm × 1.4 mm LQFP パッケージで −40 °C ~ +85 °C の温度で動作するように仕様規定され、優れた性能、機能、全体的な信頼性を備えており、設計を簡素化します。
アプリケーション
- バッテリのフォーメーションおよびテスト
- リサイクル機能付きの高効率バッテリ・テスト・システム
- バッテリ・コンディショニング(充電および放電)システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ビデオ 2
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8452ASTZ | LQFP 1.4 MM | ||
AD8452ASTZ-RL | LQFP 1.4 MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8452
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。