製品概要
機能と利点
- ピンを介してアクセスできるスタンドアロンの AD8452
- 簡略化した動作: 電源とスコープに接続してすぐに波形を表示
- 正確なゲイン測定用にオンボードの高精度 5 V リファレンスを装備
- 出荷時にテスト済み
- 4 つのオプション制御ループを搭載(ただし動作には不要で、必要に応じてバイパス可能)
- 安全性: ロー・パワー回路のみを使用し、偶発的な放電が発生しない
製品概要
AD8452-EVALZ は、ドライバやスイッチ・モード電源(SMPS)設計などを追加することなく AD8452 のアナログおよびパルス幅変調(PWM)機能と性能を簡単にチェックできるように設計された、AD8452 用のプラットフォームです。評価用ボードには高精度 5 V リファレンス IC と 4 つのトリム・ポットが搭載されており、バッテリの電流と電圧の ISET および VSET 入力を簡単に駆動できます。テスト・ループまたはプローブ・ランディングですべてのデバイス・ピンにアクセスできます。同時に、AD8452-EVALZ は、1 A ~ 15 A の出力レベル範囲で一般的なハーフ・ブリッジ・インダクタ入力 SMPS と柔軟にインターフェースして駆動できます。SMPS とその関連部品はお客様側で仕様化し、調達いただきます。
AD8452 は、商用バッテリ・テストおよびフォーメーション・システムのコア・コントローラとして使用することを意図したものです。デバイスの高度な小型化と非常に優れた高精度アナログにより、移動手段や家庭での蓄電向けの高密度蓄電用リチウムイオン・バッテリの大量生産という課題に対応できます。
この評価用ボードを使用する際は、デバイスの詳しい動作原理とその他の詳細について、ユーザー・ガイド UG-1180 と併せて AD8452 のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
AD8452 Demo System 12V Power Module2021/03/12PDF34 K
-
UG-1180: Universal Evaluation Board for the AD8452 (Rev. 0)2017/11/02PDF840 K
-
UG-1181: AD8452 System Demo Evaluation Board (Rev. 0)2017/11/02PDF1 M