The AD7606x Software Model enables users to try different configurations for AD7606, AD7606B, AD7606C-18, AD7608 and AD7609: sampling rate, RC filtering, oversampling, calibration; and analyze frequency response, noise performance, interface timing or power consumption, among others.
Download SoftwareAD7606C-18
新規設計に推奨18ビット、1MSPSバイポーラ入力の同時サンプリングADCを内蔵した8チャンネルDAS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$39.19
製品情報
- 全チャンネルで1MSPSの18ビットADC
- アナログ入力のインピーダンス(RIN)が1MΩ以上の入力バッファ
- 5Vのアナログ単電源と1.71V~5.25VのVDRIVE電源
- チャンネルごとに選択可能なアナログ入力範囲
- バイポーラ・シングルエンド:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
- ユニポーラ・シングルエンド:0V~12.5V、0V~10V、0V~5V
- バイポーラ差動:±20V、±12.5V、±10V、±5V
- 2つの帯域幅オプション:25kHzおよび220kHz(チャンネルあたり)
- 柔軟なデジタル・フィルタ(最大256のオーバーサンプリング比)
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 6kV ESDに対応した±21Vの入力クランプ保護
- AD7606B、AD7608、AD7609とピン互換
- 性能
- 93dB S/N比(代表値)(バイポーラ差動範囲:±20V)
- 102dB S/N比(32倍のオーバーサンプリング)
- −100dB THD(代表値)(他の全範囲)
- TUE = 最大0.05%のFSR(外部リファレンス)
- PFSおよびNFS誤差ドリフト:±0.5ppm/°C(代表値)
- ±3ppm/°Cのリファレンス温度係数(代表値)
- キャリブレーションおよび診断機能
- チャンネルごとにシステム位相、オフセット、ゲインをキャリブレーション
- アナログ入力オープン・サーキット検出機能
- 自己診断機能とモニタリング機能
- データおよびレジスタの読出し/書込み時CRCエラー・チェック
AD7606C-18は、8チャンネル同時サンプリングの18ビットA/D変換データ・アクイジション・システム(DAS)です。各チャンネルにはアナログ入力クランプ保護機能、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、ローパス・フィルタ(LPF)、18ビット逐次比較レジスタ(SAR)、A/Dコンバータ(ADC)が組み込まれています。また、柔軟なデジタル・フィルタ、ADC駆動用の低ドリフト2.5V高精度リファレンスおよびリファレンス・バッファ、柔軟なパラレル・インターフェースとシリアル・インターフェースも内蔵しています。
AD7606C-18は5V単電源で動作し、次の入力レンジに対応しており、すべてのチャンネルで、1MSPSのスループット・レートでサンプリングを行います。
- バイポーラ・シングルエンド:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
- ユニポーラ・シングルエンド:0V~12.5V、0V~10V、0V~5V
- バイポーラ差動:±20V、±12.5V、±10V、±5V
入力クランプ保護機能により、最大±21Vの電圧に耐えることができます。単電源動作、内蔵フィルタ、高い入力インピーダンスにより、バイポーラ電源を必要とする外付けドライバ・オペアンプは不要です。低スループット・レートのアプリケーションでは、AD7606C-18の柔軟なデジタル・フィルタを使用して、ノイズ性能を改善することができます。
ハードウェア・モードのAD7606C-18は、AD7608およびAD7609と完全互換です。ソフトウェア・モードでは、以下の拡張機能を使用することができます。
- チャンネルごとに選択可能なアナログ入力レンジ(追加範囲あり)
- チャンネルごとに選択可能な高帯域幅モード(220kHz)
- 追加のオーバーサンプリングオプション(最大256のオーバーサンプリング比)
- システム・ゲイン、システム・オフセット、システム位相のキャリブレーション(チャンネルごと)
- アナログ入力オープン・サーキット検出器
- 診断用マルチプレクサ
- 各種モニタ機能(シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)の無効読出し/書込み、巡回冗長検査(CRC)、ビジー・スタック・モニタ、およびリセット検出)
このデータシートでは、RD/SCLKなどの多機能ピンについてはすべてのピン名を表記しますが、特定の機能のみが該当するような説明箇所では、SCLKピンのように1つのピン機能だけを表記しています。
アプリケーション
- 電力線のモニタリング
- 保護リレー
- 多相モータ制御
- 計測器および制御システム
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
インフォメーション 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 8
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7606C-18BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7606C-18BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 10, 2025 - 25_0262 AD7606C Die Revision |
||
| AD7606C-18BSTZ | 製造中 | |
| AD7606C-18BSTZ-RL | 製造中 | |
|
3 10, 2021 - 21_0054 Datasheet Correction for AD7606C-18 |
||
| AD7606C-18BSTZ | 製造中 | |
| AD7606C-18BSTZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
AD7606 IIO Application 1
This page gives an overview of using the ARM Mbed platform supported firmware example with Analog Devices AD7606 Evaluation board and SDP-K1 controller board.
Mbed サポート 4
AD7606B/C ACE Remote Control Example Code 1
By using ACE Remote Control, AD7606B and AD7606C plug-ins can be automated to perform several evaluation activities across the different analog input ranges, bandwidth modes, channels, etc. Different example code will be given.
AD7606B/C Device Drivers 2
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| ADuM5028 | 新規設計に推奨 | 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ |
| ADuM5020 | 新規設計に推奨 | 低放射の 500 mW 絶縁型 DC/DC コンバータ |
| デジタル・アイソレータ 2 | ||
| ADUM6422A | 新規設計に推奨 | DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(2:2の方向性) |
| ADUM142E | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび2つの逆方向チャンネル内蔵 |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
| LT6657 | 製造中 | ドリフトが1.5ppm/°Cの低ノイズ、バッファ付きリファレンス |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
設計ツール 1
評価用キット
最新のディスカッション
AD7606C-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める