AD7605-4

製造中

16 ビット、バイポーラ入力、同時サンプリング ADC 内蔵 4 チャンネル DAS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 4 チャンネル同時サンプリング入力
  • 真のバイポーラ・アナログ入力範囲: ±10 V(最大値)、±5 V(最大値)
  • 5 V アナログ単電源と 2.5 V ~ 5 V の VDRIVE(公称値)
  • 全機能内蔵のデータ・アクイジション・ソリューション
    • アナログ入力クランプ保護
    • アナログ入力インピーダンスが 1 MΩ の入力バッファ
    • 2 次アンチエイリアシング・アナログ・フィルタ
    • 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
    • 全チャンネルで 300 kSPS の 16 ビット ADC
  • 柔軟なパラレル/シリアル・インターフェース
    • シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI) /QSPI™/MICROWIRE™/DSP 互換
  • 性能
    • アナログ入力チャンネルの ESD 定格: 7 kV
    • スタンバイ・モード: 25 mW(代表値)
  • 64 ピン LQFP パッケージ
AD7605-4
16 ビット、バイポーラ入力、同時サンプリング ADC 内蔵 4 チャンネル DAS
AD7605-4 Functional Block Diagram AD7605-4 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 2
ADUM5402 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
ADUM1402 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(2/2チャンネル方向性)
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
ADUM5000 製造中 絶縁型DC/DCコンバータ
電圧リファレンス 2
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD7605-4

AD7605-4 評価用ボード

機能と利点

  • AD7606/AD7606-6/AD7606-4、AD7607、AD7608、および AD7605-4 用のフル機能評価用ボード
  • オンボード電源
  • スタンドアロン機能
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)互換(EVAL-SDP-CB1Z)
  • 制御およびデータ分析用 PC ソフトウェア 

製品詳細

EVAL-AD7605-4SDZ は AD7605 用のフル機能評価用キットです。このボードは、スタンドアロン・モード、または評価用コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CB1Z)と組み合わせて動作します。評価用コントローラ・ボードで動作させる場合には、ADC の性能の詳しい分析を行うことのできるソフトウェアが提供されます。このソフトウェアには、スタンドアロン動作時または評価用コントローラ・ボードでの動作時における評価用ボードの動作およびセットアップを説明するテクニカル・ノートが付属しています。

EVAL-AD7605-4
AD7605-4 評価用ボード
EVAL-AD7605-4SDZ (angle) EVAL-AD7605-4SDZ (top) EVAL-AD7605-4SDZ (bottom)

リファレンス・デザイン

CN0148 Circuits from the Lab®

Layout Considerations for an Expandable Multichannel Simultaneous Sampling Data Acquisition System (DAS) Based on the AD7606 16-Bit, 8-Channel DAS

機能と利点

  • Mutlichannel simultaneous sampling data acquisition system
  • Layout guidelines for 16 bit performance
CN0148
Layout Considerations for an Expandable Multichannel Simultaneous Sampling Data Acquisition System (DAS) Based on the AD7606 16-Bit, 8-Channel DAS

最新のディスカッション

AD7605-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品