製品概要
機能と利点
- AD7606/AD7606-6/AD7606-4、AD7607、AD7608、および AD7605-4 用のフル機能評価用ボード
- オンボード電源
- スタンドアロン機能
- システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)互換(EVAL-SDP-CB1Z)
- 制御およびデータ分析用 PC ソフトウェア
製品概要
EVAL-AD7605-4SDZ は AD7605 用のフル機能評価用キットです。このボードは、スタンドアロン・モード、または評価用コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CB1Z)と組み合わせて動作します。評価用コントローラ・ボードで動作させる場合には、ADC の性能の詳しい分析を行うことのできるソフトウェアが提供されます。このソフトウェアには、スタンドアロン動作時または評価用コントローラ・ボードでの動作時における評価用ボードの動作およびセットアップを説明するテクニカル・ノートが付属しています。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- Windows XP SP2(32 ビット)
- Windows Vista(32 および 64 ビット)
- Windows 7(32 および 64 ビット)
- USB 2.0 ポート
関連資料
-
AD7605-4 Evaluation Board Design Files2017/11/07ZIP679 K