MAX8821

製造中止

モノラルD級オーディオアンプおよびデュアルLDO内蔵、白色LEDチャージポンプ

業界初、省スペースと超高効率を実現する、オーディオアンプおよび2つのLDO内蔵のLEDチャージポンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 白色LED反転チャージポンプ
    • LEDごとに独立した適応型電流レギュレータ
    • 6つの低ドロップアウト電流レギュレータ
    • 各LEDのフレキシブルなI²C調光制御
    • 各LEDのランプアップ/ダウン電流制御
    • 低自己消費電流:70µA (typ)
    • TAディレーティング機能によってLEDを保護
  • モノラル2W D級ラウドスピーカアンプ
    • 効率:85% (RL = 8Ω、POUT = 600mW)
    • 低いTHD+N:0.05% (1kHz時)
    • 高いPSRR:65dB (1kHz時)
    • 完全差動入力
    • 3dBステップで、-3dB~+24dBの利得設定
    • クリック/ポップ抑制回路内蔵
    • 低自己消費電流
  • デュアル低ノイズLDO
    • 45µVRMSの出力ノイズ、70dB PSRR
    • フレキシブルなI²C制御出力電圧
    • 出力電流駆動:200mAおよび300mA
MAX8821
モノラルD級オーディオアンプおよびデュアルLDO内蔵、白色LEDチャージポンプ
MAX8821:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LED ドライバ IC 11
MAX1578 製造中止 小型TFTディスプレイ向けバイアスおよび白色LED電源
MAX1576 製造中 バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ
MAX8596 製造中止 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
MAX8595 最終販売 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
MAX1561 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX1599 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX1574 製造中 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
MAX1573 製造中 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
MAX1582 製造中止 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ
MAX1848 製造中 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23
MAX1575 製造中止 メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX8821EVKIT

Evaluation Kit for the MAX8821

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32-Bit)-Compatible Software
  • CMAXQBUSB+ Interface Board with USB PC Connection (Cable Included)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • White LED Inverting Charge Pump
    • Independent Adaptive Current Regulators for Each LED
    • Six Low-Dropout Current Regulators
    • Flexible I²C Dimming Control for Each LED
    • Ramp Up/Down Current Control for Each LED
    • Low 70µA (typ) Quiescent Current
    • TA Derating Function Protects LEDs
  • Mono 2W Class D Loudspeaker Amplifier
    • 85% Efficiency (RL = 8Ω, POUT = 600mW)
    • Low 0.05% THD+N at 1kHz
    • High 65dB PSRR at 1kHz
    • Fully Differential Inputs
    • -3dB to +24dB Gain Settings in 3dB Steps
    • Integrated Click-and-Pop Suppression
    • Low Quiescent Current
  • Dual Low-Noise LDO
    • 45µVRMS Output Noise, 73dB PSRR
    • Flexible I²C-Controlled Output Voltages
    • 200mA and 300mA Output Current Drive

製品詳細

The MAX8821 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the MAX8821 white LED charge pump with a mono Class D audio amplifier and dual LDOs. The MAX8821 EV kit operates from a 2.7V to 5.5V input supply range and is controlled by an I²C interface. The MAX8821 features a high-efficiency, adaptive-mode inverting charge pump that drives up to six LEDs with constant current for uniform brightness.

The EV kit also includes Windows® 2000/XP/Vista®-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX8821. The EV kit software features an I²C interface to control the LED current, ramp-up/ramp-down time, and blink on/off-time. An internal temperature derating function reduces the current above +40°C to protect the LEDs.

The MAX8821 also features a mono Class D audio amplifier with adjustable gain, through the I²C interface, from -3dB to +24dB in ten 3dB steps. The I²C control interface selects the audio amplifier fixed-frequency mode or spread-spectrum mode, in addition to selecting individual LDO output voltages.

Applications

  • Cell Phones and Smartphones
  • MP3 Players, GPS Devices
  • PDAs, Digital Cameras, Camcorders

MAX8821EVKIT
Evaluation Kit for the MAX8821

最新のディスカッション

MAX8821に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品