MAX77874
製造中16A高性能4相バックレギュレータ、マルチコアCPUおよびGPUプロセッサ用
モバイルコアおよびGPUプロセッサの最高の過渡応答、精度、効率、およびサイズの新しい基準を設定
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
製品情報
- 動作範囲
- VIN:2.7V~4.8V
- VOUT:0.25V~1.30V、5mVステップ
- IOUT:最大16A
- 高速負荷過渡応答
- ドループ:25mV (FPWMおよびターボスキップモード時)
- ドループ:40mV (スキップモード時)
- 条件:3.7VIN、0.9VOUT、200mA~9.2A
- 厳格なVOUT精度
- 初期精度:0.28% (max) (0.9VOUT時)
- ライン/温度にわたって1.5% (max)
- 全負荷でのリップル:3mVP-P (typ)
- 高効率
- ピーク効率:89% (3.7VIN、0.9VOUT、3.5AOUT時)
- 軽負荷時の自動回転位相拡散
- 柔軟な機能
- I2CインタフェースおよびEN、DVS、アクティブローIRQロジック端子
- 設定可能なソフトスタートおよびDVSランプレート
- 2つの温度アラームおよびPOK割込み
- 小型ソリューションサイズ
- 総面積:37mm2 (2012サイズのインダクタ使用時)
- 総面積:41mm2 (2016サイズのインダクタ使用時)
- WLPパッケージ (2.22mm x 2.92mm、0.35mmピッチ)
MAX77874は、CPUおよびGPUマルチコアプロセッサ用の4相、大電流、ステップダウンバックレギュレータです。独自のIPによって、業界トップクラスの過渡応答、出力電圧精度、高効率、および超小型PCB実装面積を提供します。
出力電圧はI2Cで0.25V~1.30Vに5mVステップで設定可能です。出力電流能力は16Aです。回転位相拡散によって軽負荷での高効率および低リップルを確保し、負荷変動の全範囲にわたってシームレスに動作します。ターボスキップモードは、強制PWMモードと同じ過渡応答と、スキップモードと同等の軽負荷効率を組み合わせています。ソフトスタートおよびDVSランプレートはI2Cで設定可能で、専用のロジック入力を介して制御されます。
MAX77874は48ピンWLPアレイ(0.35mmピッチ)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
デザインソリューション:Extend the Run Time of Your Multi-Tasking Smartphone Design ›
アプリケーション
- AI、マシンビジョン、エンベデッドマイクロプロセッサ
- デジタル一眼、ミラーラス、アクションカメラ
- ゲーム、ドローン、ロボット、VR
- スマートフォン、タブレット、ウルトラブック
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77874BEWM+ | WLCSP | ||
| MAX77874BEWM+T | WLCSP | ||
| MAX77874CEWM+ | WLCSP | ||
| MAX77874CEWM+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Toolソフトウェア開発 1
SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77874に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める