MAX8952
製造中2.5Aステップダウンレギュレータ、リモート検出内蔵、2mm x 2mmのWLPパッケージ
ハンドヘルドアプリケーションでアプリケーションプロセッサが最大クロック速度で動作可能
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
製品情報
- 保証出力電流:2.5A
- I2C設定可能なVOUT:770mV~1.40V (10mVステップ)
- 初期精度:±0.5% (1.40V出力の場合)
- 出力精度:±1.5% (全負荷、ライン、および温度範囲、DCRが38.5mΩ以下の場合)
- 省電力モードによって軽負荷時の効率が向上
- 固定PWMスイッチング周波数:3.25MHz
- 小型1.0µHインダクタ
- 13MHz/19.2MHz/26MHzシステムクロックに同期可能
- 過電圧および過電流保護
- 入力動作電源:2.5V~5.5V
- サーマルシャットダウン保護
- FETおよび同期整流器内蔵
- 400kHz I2Cインタフェース
- シャットダウン電流:1µA以下
- 2mm x 2mmの16ピンWLPパッケージ
高効率DC-DCステップダウンスイッチングレギュレータのMAX8952は、最大2.5Aの出力電流を供給します。このデバイスは、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲で動作するため、ハンドセットで一般に使用されるバッテリ技術をサポートしています。出力電圧は、0.77V~1.40Vの範囲でI2C設定可能です。リモート検出が、負荷において高精度DCレギュレーションを確保しています。総出力誤差は、全負荷、ライン、および温度範囲で±1.5%以下となります。
このICは、3.25MHzの固定周波数で動作します。この高い動作周波数によって、外付け部品のサイズが最小化されています。コンバータのスイッチング周波数は、アプリケーションのマスタークロックに同期可能です。外部クロックに同期させる場合、このICは、外部クロックの周波数を測定して、スイッチング周波数を外部クロック周波数に切り替える前に、クロックが安定状態にあることを確保します。
内蔵DACは、10mVステップで出力電圧を調整可能です。出力電圧はI2Cインタフェースから直接設定可能であり、また内部レジスタセットをプリロードし、2つのVIDロジック信号を使用して適切なレジスタを選択してプログラムすることもできます。その他の機能には、突入電流を低減する内部ソフトスタート制御回路、出力過電圧保護、過電流保護、および温度過昇保護があります。
アプリケーション
- 携帯電話およびスマートフォン
- PDAおよびMP3プレーヤー
- タブレットPC
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8952EWE+T | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX8952EWE+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX8952EWE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX8952に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める