MAX77860
MAX77860
製造中USB Type-C、3Aスイッチモードバックチャージャ、CC検出、リバースブースト、およびADC内蔵
CC検出およびBC1.2検出を内蔵した業界初のUSB Type-Cチャージャ、設計のしやすさを小型パッケージで提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.03
Viewing:
製品情報
- 単一セルスイッチモードチャージャ
- 保護:最大14V
- 入力動作範囲:4.0V~13.5V
- D+/D-チャージャ検出を備えたスイッチングチャージャ
- 適応型入力電流制限(AICL)を備えた入力電流制限:最大4.0A
- バッテリ充電電流制限:最大3.15A
- オプションの外付け検出抵抗
- CC、CV、およびチップ温度制御
- USB-OTGリバースブースト対応(電流制限:最大1.5A)
- マスター/スレーブ充電機能(充電電流:最大6A)
- バッテリ真の切断FET内蔵
- 放電電流制限(設定可能):最大定格9ARMS
- USB Type-C検出
- VCONNスイッチ内蔵
- CC端子
- USB HVDCP用のD+/D-検出
- BC 1.2対応
- 1つのSafeout LDO
- I2C対応インタフェース
MAX77860は高性能シングル入力スイッチモードチャージャで、リバースブースト機能およびSafeout LDOに加えてUSB Type-C CC検出機能を備えています。
2つのスイッチを内蔵したこのスイッチモードバッテリチャージャは、小型のインダクタおよびコンデンサ、設定可能なバッテリ充電電流を提供し、スマートフォンなどのポータブル機器、IoT機器、およびその他のリチウムイオンバッテリ動作の電子機器に最適です。このチャージャは、USBと高電圧アダプタの両方で動作するシングル入力を備えています。このデバイスはBC 1.2仕様の下でUSB Type-C CC検出をサポートし、電力経路スイッチがチップに内蔵されています。アダプタ/USB端子に接続されるMAX77860の全ブロックは、最大14Vの入力過電圧の発生から保護されています。USB-OTG出力は真の負荷切断を提供し、調整可能な出力電流制限によって保護されています。このデバイスは最大4.0Aの入力電流制限を備え、シングルセルバッテリを最大3.15Aで充電することができます。リバースブーストモードに設定した場合、このICはUSB-OTGアクセサリに給電するための追加のインダクタが不要です。このスイッチングチャージャは特別なCC、CV、およびチップ温度安定化アルゴリズムを備えるとともに、I2Cで設定可能な設定によって広範囲のバッテリサイズおよびシステム負荷に対応するように設計されています。チップに内蔵されたADCは、充電入力電圧/電流、バッテリ電圧、充電/放電電流、およびバッテリ温度の監視に役立ちます。
MAX77860は、双方向シリアルデータライン(SDA)およびシリアルクロックライン(SCL)で構成されるI2C 3.0対応シリアルインタフェースを介して通信します。このICは81ピン(9 × 9アレイ)ウェハレベルパッケージ(WLP) (3.9mm × 4.0mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
デザインソリューション:How to Shrink Your USB Type-C Battery Charger ›
アプリケーション
- 1Sリチウムイオンアプリケーション用USB Type-C充電
- モバイルPOS機器
- ポータブル医療機器
- ポータブル産業用機器
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
ビデオ 2
ブック & eBook 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77860EWG+ | WLCSP | ||
| MAX77860EWG+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 3 | ||
| MAX77818 | 製造中 | デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャ、残量ゲージ内蔵 |
| MAX77840 | 製造中 | ModelGauge m5残量ゲージとUSB BC1.2検出を備えた3A降圧チャージャ |
| MAX14748 | 製造中 | USB Type-Cチャージャ |
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 3 | ||
| MAX17055 | 製造中 | 7µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵 |
| MAX17048 | 新規設計に推奨 | 3µA 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵 |
| MAX17201 | 製造中 | SHA-256認証内蔵、スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ |