MAX77659
MAX77659
新規設計に推奨SIMO PMIC、300mAスイッチングチャージャ内蔵
TWSイヤホンを4倍高速に再充電し部品コストを60%削減
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.88
Viewing:
製品情報
- 高集積
- 3出力、SIMO (Single-Inductor Multiple-Output)バックブーストレギュレータ
- 広い出力電圧範囲に対応:0.5V~5.5V (すべてのSIMOチャネル)
- 1つの100mA LDO/LSW
- Smart Power Selector™リチウムイオン/リチウムポリマースイッチングチャージャ
- 2つのGPIOリソース
- 電力監視用のアナログマルチプレクサ出力
- 出荷時モード:200nA以下のIQ
- ウォッチドッグタイマ
- 3出力、SIMO (Single-Inductor Multiple-Output)バックブーストレギュレータ
- 低電力
- シャットダウン電流:0.3µA
- 動作電流:5µA (3つのSIMOチャネル + 1つのLDO)
- 小型バッテリ用に最適化されたチャージャ
- 入力動作電圧:3.4V~5.5V
- 設定可能な急速充電電流:7.5mA~300mA
- 設定可能なバッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
- 設定可能な完了電流:0.375mA~45mA
- サーマルレギュレーションおよびJEITA準拠
- 柔軟性および設定自由度
- I2C対応インタフェースおよびGPIO
- 出荷時OTPオプションが利用可能
- 小型サイズ
- ウェハレベルパッケージ(WLP) (6.04mm2)
- 30ピン、0.4mmピッチ、6 × 5アレイ
MAX77659は、サイズと効率が非常に重要な低電力アプリケーション用の高効率集積バッテリ充電および電源ソリューションを提供します。このICはデュアル入力SIMOバックブーストレギュレータを備え、1つのインダクタから1つの充電レールおよび3つの個別に設定可能な電源レールを提供することで総ソリューションサイズを最小限に抑えます。100mA LDOは、オーディオおよびその他のノイズに敏感なアプリケーション用にリップル除去を提供します。また、このLDOを負荷スイッチとして設定し、不要なとき外部ブロックを切断することによって消費電力を管理することも可能です。非常に設定自由度の高いスイッチングチャージャは、広範なリチウムイオンバッテリ容量に対応し、さらなる安全性(JEITA)用にバッテリ温度監視を内蔵しています。
このデバイスは、2つのGPIOと、複数の内部電圧および電流信号を切り替えて外部端子に出力し外部ADCでの監視を可能にするアナログマルチプレクサを内蔵しています。双方向I2Cシリアルインタフェースによって、デバイスの状態を設定および確認することができます。内蔵のオン/オフコントローラは、レギュレータの制御された起動シーケンスを提供し、デバイスがオン時には監視回路機能を提供します。多数の出荷時設定可能オプションによって、デバイスを多数のアプリケーション用に調整することが可能で、市場投入までの時間を短縮することができます。
アプリケーション
- TWSイヤホン
- Bluetoothヘッドフォン、ヒアラブル
- スマートウェアラブル、フィットネスバンド、および医療用ウェアラブル
- 補聴器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 3
ビデオ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77659AENV+ | WLCSP | ||
| MAX77659AENV+T | WLCSP | ||
| MAX77659HENV+T | WLCSP | ||
| MAX77659SENV+ | WLCSP | ||
| MAX77659SENV+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX77659A
ソフトウェア開発 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77659に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める