MAX7322
製造中4個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ
4個のプッシュプル出力および4個の入力ポート付き、低動作電源電圧I²Cポートエキスパンダ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.20
製品情報
- 400kHzのI²Cシリアルインタフェース
- 動作電圧:+1.71V~+5.5V
- 20mAのシンク電流定格の4個のプッシュプル出力ポート
- マスク可能な遷移検出のラッチ付き4個の入力ポート
- 入力ポートの過電圧保護は最大+6V
- 過渡変化がラッチされるため、読取り動作間の検出が可能
- アクティブローINT出力によって選択された入力の変化を警報
- AD0およびAD2入力によって16個のスレーブアドレスを選択可能
- 低スタンバイ電流:0.6µA (typ)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
2線式、シリアルインタフェースペリフェラルのMAX7322は、4個のプッシュプル出力と、内部プルアップを選択可能な4個の入力ポートを備えています。入力ポートは+6Vまで過電圧保護され、割込み出力付きの遷移検出を備えています。
4個の入力ポートが、状態変化があるかどうかを常時監視されます(遷移検出)。割込みがラッチされるため、過渡変化を検出することができます。入力の任意の組合せを割込みマスクを使って選択可能で、オープンドレイン型アクティブローINT出力がアサートされます。この後、MAX7322がシリアルインタフェースを通じてアクセスされると、いずれの保留中の割り込みもクリアされます。
4個のプッシュプル出力は20mAのシンク電流定格で、LEDを駆動可能です。
アクティブローRST入力によってシリアルインタフェースがクリアされ、MAX7322との間のすべてのI²C通信が終了します。
MAX7322では4レベルロジックを備えた2個のアドレス入力によって16個のI²Cスレーブアドレスを実現します。また、スレーブアドレスによって、4個の出力ポートの電源投入時のデフォルトのロジック状態が設定され、入力ポートの40kΩの内部プルアップがイネーブルまたはディセーブルされます。
MAX7322は、入力ポート、オープンドレイン型I/Oポート、およびプッシュプル出力ポートを選択可能なピンコンパチブルのポートエキスパンダファミリの1デバイスです(フルデータシートの「表1」参照)。
MAX7322は16ピンQSOPおよびTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブック
- SAN/NAS
- 衛星無線
- サーバ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX7322AEE+ | QSOP | ||
| MAX7322AEE+T | QSOP | ||
| MAX7322ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX7322ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX7322AEE+ | 製造中 | |
| MAX7322AEE+T | 製造中 | |
|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX7322AEE+ | 製造中 | |
| MAX7322ATE+ | 製造中 | |
| MAX7322ATE+T | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX7322ATE+ | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX7322ATE+ | 製造中 | |
| MAX7322ATE+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX7322ATE+ | 製造中 | |
| MAX7322ATE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| I/Oエクスパンダ 9 | ||
| MAX7327 | 製造中 | 12個のプッシュプル出力および4個のオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7326 | 製造中 | 12個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7324 | 製造中 | 8つのプッシュプル出力および8つの入力付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7319 | 製造中 | 8入力およびマスク可能な遷移検出付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7320 | 製造中 | 8つのプッシュプル出力、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7321 | 製造中 | 8個のオープンドレインI/O付き、I2Cポートエキスパンダ |
| MAX7323 | 製造中 | 4つのプッシュプル出力および4つのオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7328 | 製造中 | 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7329 | 製造中 | 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX7322に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める