MAX5855
最終販売16ビット、4.9Gsps広帯域補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵
DC~2.45GHz以上、1000MHzの瞬時帯域幅のダイレクトRF合成
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- RF設計を簡素化し新しい通信アーキテクチャを実現
- I/Q不平衡およびLOフィードスルーを除去
- マルチバンドRF変調を実現
- 1GHz帯域幅の直接RF合成
- DAC出力更新レート:4.9152Gsps
- 高性能14ビットRF DACコア
- 4倍補間内蔵デジタルベースバンドI/Q
- デジタル直交モジュレータ+NCOによって完全なアジリティを実現
- NCO分解能:1Hz以下
- クロック逓倍PLL+VCO内蔵
- 柔軟性と設定能力
- 5レーンJESD204B入力データインタフェース
- サブクラス0準拠
- レーン当り9.8304Gbps
- 分周リファレンスクロック出力
- デバイス設定用のSPIインタフェース
高性能、補間および変調、16ビット、4.9Gsps RF DACのMAX5855は、DC~2.45GHz以上の周波数、最大1000MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能です。このデバイスはケーブルアクセスおよびデジタルビデオ放送アプリケーション用に最適化され、DOCSIS 3.1/3.0、DVB-C/C2、DVB-T2、DVB-S2X、ISDB-T、およびEPoCを含む広範な無線トランスミッタおよびモジュレータのスペクトルエミッション要件に適合します。
このデバイスは、補間フィルタ、デジタル直交モジュレータ、数値制御発振器(NCO)、クロック逓倍PLL + VCO、および14ビットRF DACコアを内蔵しています。4倍リニア位相補間フィルタは、再構成フィルタ処理を簡素化するともに、パスバンドの動的性能を強化しFPGAに必要な入力データ帯域幅を低減します。NCOは、入力ベースバンド信号の完全なアジャイル変調を可能にし、ダイレクトRF合成を実現します。
MAX5855の入力インタフェースは、5レーン、JESD204B SerDesデータ入力インタフェースを介して16ビット入力データを許容します。このインタフェースはサブクラス0に準拠しており、9.8304Gbpsのデータレートで動作します。
MAX5855のクロック入力は柔軟なインタフェースを備え、245.75MHz、491.52MHz、983.04MHzの差動正弦波または方形波リファレンス入力クロック信号に対応します。クロック逓倍PLLおよびVCOを使用してリファレンスクロックから4.9152GHzのサンプリングクロックを内部で生成します。このデバイスは分周されたリファレンスクロック出力を提供し、データソースとDACの間の同期を確保します。
内蔵RF DACは、差動50Ω内部終端を内蔵して50Ωの外部負荷上に3dBmのフルスケール出力信号レベルを生成することができる差動電流ステアリングアーキテクチャを使用しています。このデバイスは、1.0Vおよび1.8V電源で動作し、4.9Gsps時の消費電力は2.7Wです。このデバイスは小型144ピンFCCSPパッケージ(10mm × 10mm)で提供され、拡張工業用温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- デジタルビデオ放送変調器
- DOCSIS 3.1/3.0リモートPHYおよびCCAP
- DVB-C/C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
- Ethernet PON over Coax (EPoC)
- 計測
- ポイントツーポイントワイヤレス
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5855EXE+ | CSP_BGA | ||
| MAX5855EXE+T | 144-CSP_BGA-10X10X1.17 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 4 | ||
| MAX5868 | 新規設計には非推奨 | 16ビット、5Gsps補間および変調RF DAC |
| MAX5869 | 新規設計には非推奨 | 16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵 |
| MAX5857 | 最終販売 | 16ビット、5.9Gsps広帯域補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵 |
| MAX5850 | 製造中止 | 14ビット3.072Gsps RF DAC |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| MAX2871 | 製造中 | 23.5MHz~6000MHzフラクショナル/整数Nシンセサイザ/VCO |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5855に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める