MAX22516
新規設計に推奨トランシーバーおよびDC/DCを備えたIO-Linkデータ・リンク・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.85
製品情報
- IO-Link通信を容易に強化
- COM3:400µs(min)のサイクル・タイムに対応
- データ・リンク・コントローラは全マスター・メッセージ要求に自律的に応答
- 確定的デバイス応答遅延
- 高集積ソリューション
- 以下を含む完全なデータ・リンク層
- メッセージ・ハンドラ
- ISDUハンドラ
- ページ・ハンドラ
- イベント・ハンドラ
- モード・ハンドラ
- スタートアップ・ハンドラ
- バースト・モードを備えた15MHzのSPI
- 可変出力を備えた高効率200mA DC/DC
- 高精度3.3Vおよび5Vリニア・レギュレータ
- 以下を含む完全なデータ・リンク層
- 柔軟なアプリケーション
- トランスペアレント(TX、RX、TXEN)モード・オプション
- 設定可能なシーケンスを備えたLEDドライバ
- COM1、COM2、COM3データ・レート
- 堅牢で高信頼性の設計
- ±1kV/500Ωサージ保護内蔵
- 小型センサー設計向けに最適化
- 小型WLP(3.53mm × 3.16mm)および40ピンTQFN-EP(5mm × 5mm)パッケージで提供
IO-Linkデータ・リンク・コントローラのMAX22516は、24V C/Qトランシーバー、補助デジタル入出力、DC/DC、5Vと3.3Vのリニア・レギュレータ、および全機能のIO-Linkデータ・リンク・コントローラを内蔵しています。
設定完了後は、MAX22516データ・リンク・コントローラがIO-Linkトランシーバーを操作するため、通常動作時に外部マイクロコントローラの介入は不要です。あるいは、UARTインターフェース(TXEN、TX、RX)を直接使用して、またはシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してIO-Linkトランシーバーを制御することも可能です。データ・リンク・コントローラはIO-Link通信用の受信および送信バッファに対応し、それらを内蔵しています。最大サイズのプロセス・データ、ISDU、イベント、およびページ・データ用のバッファにより、タイムクリティカルなマイクロコントローラの介入の必要性が低減し、マイクロコントローラはアプリケーション層のタスクに集中できます。
MAX22516は包括的な内部保護機能を備え、過酷な産業環境で堅牢な通信を確保します。すべてのIO-Linkインターフェース・ピン(V24、C/Q、DO、DI、GND)は、逆電圧保護、短絡保護、±1kV/500Ωサージ保護を備えています。
MAX22516は、小型WLPパッケージ(3.53mm × 3.16mm)または40ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- IO-Linkセンサーおよびアクチュエータ・デバイス
- 産業用センサー
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX22516ATL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX22516ATL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX22516AWO+ | WLCSP | ||
| MAX22516AWO+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX22516ATL+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。