MAX1300
製造中8/4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC
ソフトウェア設定可能な入力範囲により設計を簡素化し、内蔵のPGAにより18ビットのダイナミックレンジを実現
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.21
製品情報
- チャネルごとにソフトウェアで設定可能な入力範囲
- シングルエンド入力範囲(VREF = 4.096V)
- 0~(3 × VREF)/2、(-3 × VREF)/2~0、0~3 × VREF、-3 × VREF~0、(±3 × VREF)/4、(±3 × VREF)/2、±3 × VREF
- 差動入力範囲
- (±3 × VREF)/2、±3 × VREF、±6 × VREF
- 8つのシングルエンドまたは4つの差動アナログ入力(MAX1300)
- 4つのシングルエンドまたは2つの差動アナログ入力(MAX1301)
- 許容過大入力電圧:±16.5V
- 内部または外部リファレンス
- 最高サンプルレート:115ksps
- 単一電源:+5V
- 20/24ピンTSSOPパッケージ
MAX1300/MAX1301はマルチレンジ、低電力、16ビット、逐次比較型アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)であり、+5Vの単一電源で動作し、最高115kspsのスループット速度を実現します。独立したディジタル電源によって、SPI/QSPI™/MICROWIRE®対応のシリアルインタフェースを通じて2.7V~5.25Vのシステムとのディジタルインタフェースが可能です。パーシャルパワーダウンモードでは、消費電流は1.3mA (typ)に低減します。フルパワーダウンモードでは、消費電流は1µA (typ)に低減します。
MAX1300は、8つ(シングルエンド)または4つ(真の差動)のアナログ入力チャネルを備えています。MAX1301は、4つ(シングルエンド)または2つ(真の差動)のアナログ入力チャネルを備えています。各アナログ入力チャネルは、7つのシングルエンド入力範囲[0~(3 × VREF)/2、(-3 × VREF)/2~0、0~3 × VREF、-3 × VREF~0、(±3 × VREF)/4、(±3 × VREF)/2、±3 × VREF]と、3つの差動入力範囲[(±3 × VREF)/2、±3 × VREF、±6 × VREF]にソフトウェアで個別に設定可能です。
+4.096Vの内部リファレンスは、小型の使いやすいADCソリューションを提供します。また、MAX1300/MAX1301は、3.800V~4.136Vの外部リファレンス電圧も受け付けます。
MAX1300は24ピンTSSOPパッケージで提供され、MAX1301は20ピンTSSOPパッケージで提供されます。各デバイスは、-40℃~+85℃での動作が保証されています。
アプリケーション
- アビオニクス
- データ収集システム
- 産業用制御システム
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1300AEUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1300AEUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1300BEUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1300BEUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 9 | ||
| MAX1032 | 製造中 | 8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
| MAX1033 | 製造中 | 8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
| MAX1034 | 製造中 | 8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
| MAX1035 | 製造中 | 8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
| MAX1302 | 製造中 | 8チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC |
| MAX1303 | 製造中 | 4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC |
| MAX11167 | 製造中 | 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
| MAX11100 | 製造中 | 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
| MAX1167 | 製造中 | マルチチャネル、16ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ |