DS2784
DS2784
製造中1セル残量ゲージ、FuelPack、プロテクタ、およびSHA-1認証内蔵
業界初、1セルLi+ (リチウムイオン)プロテクタおよびSHA-1認証システムを内蔵した、完全残量ゲージソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.97
Viewing:
製品情報
- 高精度の電圧、温度、および電流測定システム
- クーロンカウント、放電レート、温度、およびセル特性から残容量を推定
- ラーンサイクルを使用してセル寿命を推定
- 低コストの検出抵抗を使用
- 利得と温度係数の較正が可能
- Li+安全回路—過電圧、不足電圧、過電流、および短絡の保護
- 過電圧および過電流用のプログラマブルな安全性スレッショルド
- SHA-1アルゴリズムと64ビット秘密鍵を使った認証
- 32バイトのパラメータ用EEPROM
- 16バイトのユーザ用EEPROM
- 固有の64ビットIDを備えたダラス1-Wireインタフェース
- 小型鉛フリー14ピンTDFNパッケージは、薄型角型電池を使用するバッテリパックに容易に組込み可能
DS2784は、2.5V~4.6Vの範囲で動作し、単一のリチウムイオン(Li+)またはLi+ポリマセルを使用するバッテリパックへの組込みに適しています。残容量は、mAhによる残量値と全体のパーセント値で通知されます。安全な動作は、内蔵のLi+保護機能とSHA-1ベースのチャレンジ&レスポンス認証によって保証されます。
セル特性やアプリケーションパラメータとともに、電圧、温度、および電流を高精度で測定し、残容量を推定します。残容量レジスタによって、現在の温度と放電レートが与えられると取り出すことが可能な電荷量の控え目な推定値が通知されます。
セル補償とアプリケーションパラメータ用の不揮発性(NV)ストレージに加え、16バイトEEPROMメモリが、ホストシステムおよび/またはパックメーカ専用に利用可能になっています。このためバッテリロットおよび日付の追跡、またはシステムのNVストレージやバッテリの使用統計が容易となります。
1-Wire®インタフェースによって、16kbpsまたは143kbpsでのシリアル通信が提供され、データレジスタ、制御レジスタ、およびユーザメモリにアクセスすることができます。また、1-Wire通信によって、SHA-1をハッシュベースのメッセージ認証コード(HMAC)認証プロトコルでのハッシュアルゴリズムとして使用してチャレンジ&レスポンスのパック認証が可能になります。
アプリケーション
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルドラジオ
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療用機器
- パワーツール
- スマートバッテリ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 4
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2784G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| DS2784G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
DS2784に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める