振动检测解决方案
振动检测是一种重要的测量方式,也是用于监测和检测旋转设备内潜在问题的关键预测方式。在生命周期的早期,这些振动往往非常小,因此精确测量对于早期检测至关重要。
ADI公司提供全系列振动检测组件和解决方案,为状态监控(CBM)、预测性维护和其他振动应用提供高精度和稳健性的出色组合。
价值和优势
基于电容的MEMS加速度计可在测量性能驱动应用中的振动的同时,提供准确的检测。MEMS电容式加速度计在性能方面取得了巨大飞跃,我们的产品系列在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于行业领先地位。MEMS电容式加速度计提供高水平的集成和功能,具有自检、峰值加速度和频谱警报等功能。FFT和数据存储可承受高达10000g的冲击,具有直流响应,并且比压电加速度计更小更轻。
为状态监控、预测性维护和其他振动检测应用提供高精度和稳定的振动检测
提供参考设计以加速您的振动检测设计过程
提供开发有线和无线检测解决方案的平台

解决方案资源
压电加速度计

CN0535
High Performance, Alias Free Measurement Platform for Flexible Data Acquisition System

CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

ADAQ7768-1
24 位单通道精密 μModule 数据采集系统

AD7768
8通道、24位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽

AD7768-1
具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC

AD7134
24 位 4 通道同步采样 1.5 MSPS 精密无偏置 ADC

ADG5421F
±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关

LTC2606
具 I2C 接口的 16 位轨至轨 DAC

AD8605
精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)

ADA4945-1
高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器

LT3092
200mA、两端可编程电流源

ADR444
超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力

LTC6373
36V全差分可编程增益仪器仪表放大器,带25pA输入偏置电流
MEMS电容式加速度计

CN0532
IEPE-Compatible Interface for Wideband MEMS Accelerometer Sensors

ADXL1001
低噪声、高频 +/-100g MEMS 加速度计

ADXL1002
低噪声、高频 +/-50g MEMS 加速度计

ADXL1003
低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计

ADXL1004
低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计

ADXL1005
Low Noise, Wide Bandwidth, MEMS Accelerometer

ADXL354
带模拟输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计

ADXL355
带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计

ADXL356
低噪声、低漂移、低功耗、3轴MEMS加速度计

ADXL357
带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴MEMS加速度计

AD4008
16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC

ADAQ7988
16位、500 ksps、集成数据采集系统

AD7768
8通道、24位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽

AD7768-1
具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC

AD7386
4 通道 4 MSPS 16 位双路同步采样 SAR ADC
< 上一页
下一页 >
单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容
互动式信号链
点击此部分了解详情

培训与支持
培训与教程
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}