banner background image

MEMS 电容式加速度计

ADI partners with customers to Instrument the Future. Leveraging industry-leading capabilities, we enable technological advances, further scientific discovery, and improve quality of life. ADI delivers complete solutions from antenna-to-bits and measurement-to-information.

How Analog Devices Drives Customer Value

Combining the proper tools, purpose-developed knowledge bases, and customizable solutions, Analog Devices’s precision technology signal chains enable easy adaptation. Each signal chain allows for simple tailoring to suit each unique application need.

This content should highlight direct quotes from customer testimonials that will provide further evidence of ADI’s leadership in this space.

Tom Bui

Case Study Title

Case study summary that describes the customer’s problem and how ADI helped to solve it.

Read More

信号链

(1)

单击下图中的某一器件

基于电容的 MEMS 加速度计可在测量性能驱动应用中的振动的同时,提供准确的检测。MEMS 电容式加速度计在性能方面取得了巨大飞跃,ADI 产品系列在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于行业领先地位。MEMS 电容式加速度计提供高水平的集成和功能,具有自检、峰值加速度和频谱警报等功能。FFT 和数据存储可承受高达 10000g 的冲击,具有直流响应,并且比压电加速度计更小更轻。

Diagram of edge sensor node solutions

为您的应用选择最合适的加速度计——第 1 部分

ADI 的下一代 MEMS 电容式加速度计非常适合要求低噪声、低功耗、高稳定性和随温度变化的性能的应用。

阅读技术文章,了解更多

Diagram of envelope detection on ball bearing

传感器性能如何实现基于状态的监控解决方案

不平衡、不对中、滚动元件轴承缺陷和齿轮齿故障只是高性能振动传感器可以检测和诊断的众多故障类型中的一小部分。

阅读关于进步的信息

下一代基于状态的监控

在出现问题之前预测和诊断机器的健康状况需要有洞察力,而洞察力只能来源于精确、可靠的数据。了解基于状态的监控技术如何显著提高正常运行时间、生产力和质量。

查看 CbM 解决方案

Machinery vibrating in a factory

参考设计