在LT8641A评估板上进行基准测量

0001-01-01

研究采用Silent Switcher架构的降压型稳压器LT8641A。了解如何连接和调整测试设置,以便测试该器件的宽输入电压范围、低静态电流和输出纹波。了解如何设置评估套件、测试设备和探头,以获得准确的测量结果。

降压型稳压器LT8641A采用Silent Switcher架构,旨在尽可能地减少EMI辐射,同时在高达3MHz的频率下实现高效率。它采用3mm × 4mm侧可湿QFN封装和单芯片式结构,集成功率开关和所有必要的电路,共同造就了一款PCB占用空间非常小的解决方案。该器件具有2.5μA超低静态电流(输出完全处于调节状态时),可实现需要在极小负载电流下具有高效率的应用。在任何负载(从零电流至满电流)下,皆可保持出色的瞬态响应性能,且输出电压纹波均低于10mVP-P。

评估电路EVAL-LT8641A-AZ是一款65V、3.5A/5A峰值同步降压型Silent Switcher®器件,内置LT8641A并具有展频(SSFM)调制功能。该演示板设计用于在5.5V至65V输入下提供5V输出。宽输入范围支持多种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8641A是一款紧凑型、超低辐射、高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器。LT8641A中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,尽可能减少了外部元件并简化了设计。特殊的Silent Switcher架构充分减少了EMI辐射。可选展频模式可以进一步改善EMI性能。Burst Mode®操作中的2.5μA超低静态电流可在极轻负载下实现高效率。凭借35 ns的快速最短导通时间,能够在高频率下实现高VIN到低VOUT的转换。

仍有疑问?欢迎在LT8641A产品页面上提问。

在LT8641A评估板上进行基准测量

0001-01-01

研究采用Silent Switcher架构的降压型稳压器LT8641A。了解如何连接和调整测试设置,以便测试该器件的宽输入电压范围、低静态电流和输出纹波。了解如何设置评估套件、测试设备和探头,以获得准确的测量结果。

降压型稳压器LT8641A采用Silent Switcher架构,旨在尽可能地减少EMI辐射,同时在高达3MHz的频率下实现高效率。它采用3mm × 4mm侧可湿QFN封装和单芯片式结构,集成功率开关和所有必要的电路,共同造就了一款PCB占用空间非常小的解决方案。该器件具有2.5μA超低静态电流(输出完全处于调节状态时),可实现需要在极小负载电流下具有高效率的应用。在任何负载(从零电流至满电流)下,皆可保持出色的瞬态响应性能,且输出电压纹波均低于10mVP-P。

评估电路EVAL-LT8641A-AZ是一款65V、3.5A/5A峰值同步降压型Silent Switcher®器件,内置LT8641A并具有展频(SSFM)调制功能。该演示板设计用于在5.5V至65V输入下提供5V输出。宽输入范围支持多种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8641A是一款紧凑型、超低辐射、高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器。LT8641A中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,尽可能减少了外部元件并简化了设计。特殊的Silent Switcher架构充分减少了EMI辐射。可选展频模式可以进一步改善EMI性能。Burst Mode®操作中的2.5μA超低静态电流可在极轻负载下实现高效率。凭借35 ns的快速最短导通时间,能够在高频率下实现高VIN到低VOUT的转换。

仍有疑问?欢迎在LT8641A产品页面上提问。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目