利用Silent Switcher 3技术降低噪声

0001-01-01

对电源敏感的应用,例如电信、显示器、仪器仪表和数字医疗健康等领域中的应用,容易受到低频噪声的影响,因此往往需要尺寸较大、能效不高的电源解决方案,并且需要使用线性稳压器。ADI公司的Silent Switcher 3技术解决了电源敏感型应用的关键挑战,不仅减小了解决方案尺寸,而且能够保持高效率。本视频通过一个音频和视觉演示,展示了Silent Switcher 3的优势,包括低频噪声性能和紧凑的解决方案尺寸。演示中比较了四种电源解决方案的噪声:竞争对手的标准开关稳压器、ADI的LT8625S Silent Switcher 3、竞争对手的标准LDO、ADI的LT3042高性能LDO。每个电源在可听范围(20Hz-20kHz)内的低频噪声会通过扬声器继续投射,并逐一显示在LED频谱均衡器上。除了低频噪声性能外,Silent Switcher 3紧凑的解决方案尺寸也在多款ADI RF参考板上得到了验证。通过与降压+LDO解决方案进行比较,Silent Switcher 3解决方案的优势显而易见。

利用Silent Switcher 3技术降低噪声

0001-01-01

对电源敏感的应用,例如电信、显示器、仪器仪表和数字医疗健康等领域中的应用,容易受到低频噪声的影响,因此往往需要尺寸较大、能效不高的电源解决方案,并且需要使用线性稳压器。ADI公司的Silent Switcher 3技术解决了电源敏感型应用的关键挑战,不仅减小了解决方案尺寸,而且能够保持高效率。本视频通过一个音频和视觉演示,展示了Silent Switcher 3的优势,包括低频噪声性能和紧凑的解决方案尺寸。演示中比较了四种电源解决方案的噪声:竞争对手的标准开关稳压器、ADI的LT8625S Silent Switcher 3、竞争对手的标准LDO、ADI的LT3042高性能LDO。每个电源在可听范围(20Hz-20kHz)内的低频噪声会通过扬声器继续投射,并逐一显示在LED频谱均衡器上。除了低频噪声性能外,Silent Switcher 3紧凑的解决方案尺寸也在多款ADI RF参考板上得到了验证。通过与降压+LDO解决方案进行比较,Silent Switcher 3解决方案的优势显而易见。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目