MAX77540:16VIN/6A双相高效降压转换器

2022-04-01

MAX77540是一款高效降压转换器,具有2个3A开关相位、自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构和2个3A开关相位。MAX77540适用于由电池供电、空间有限的设备。

有关更多信息,请访问MAX77540产品页

MAX77540:16VIN/6A双相高效降压转换器

2022-04-01
MAX77540是一款高效降压转换器,具有2个3A开关相位、自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构和2个3A开关相位。MAX77540适用于由电池供电、空间有限的设备。
有关更多信息,请访问MAX77540产品页
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目