采用 LT8697 为汽车中的 USB VBUS 供电

2017-09-18

 随着便携式设备使用率的不断攀升,越来越多的汽车车型中开始配备 USB 插座。USB 接口通过 5V VBUS 和接地线给便携式设备输送功率。视 USB 版本和便携式设备的不同,VBUS 最高可提供 2.1A 电流。在汽车中,这种高 VBUS 电流带来了一个难题。通常,汽车电子线路 (包括 VBUS 稳压器) 安放在仪表盘内的一个盒子里,而某些 USB 插座则有可能被置于汽车后座。VBUS 稳压器和插座之间的布线长度可达数米,算上回线此长度将加倍。长线缆意味着高电阻,因此在高 USB 器件电流条件下 5V VBUS 电源电压将大幅下降。 LT®8697 可解决这一问题。其为一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,专为给 5V USB 应用供电而设计。一个精准的 (初始容差 <1%) 输出电压和可编程电缆压降补偿可在位于一根长电缆末端的 USB 插座上保持准确的 5V 调节。准确和可编程的输出电流限值、一个电源良好指示器引脚和一个输出电流监视器引脚改善了系统可靠性和安全性,并且免除了增设一个 USB 开关 IC 的需要。这些特性允许用户执行锁断或自动重试功能。尽管具有电缆压降补偿功能,但双路输入反馈仍将输出电压限制在 5.85V,从而可保护 USB 器件并允许在一个 USB 开关的输出端上进行 5V 调节。

采用 LT8697 为汽车中的 USB VBUS 供电

2017-09-18
 随着便携式设备使用率的不断攀升,越来越多的汽车车型中开始配备 USB 插座。USB 接口通过 5V VBUS 和接地线给便携式设备输送功率。视 USB 版本和便携式设备的不同,VBUS 最高可提供 2.1A 电流。在汽车中,这种高 VBUS 电流带来了一个难题。通常,汽车电子线路 (包括 VBUS 稳压器) 安放在仪表盘内的一个盒子里,而某些 USB 插座则有可能被置于汽车后座。VBUS 稳压器和插座之间的布线长度可达数米,算上回线此长度将加倍。长线缆意味着高电阻,因此在高 USB 器件电流条件下 5V VBUS 电源电压将大幅下降。 LT®8697 可解决这一问题。其为一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,专为给 5V USB 应用供电而设计。一个精准的 (初始容差 <1%) 输出电压和可编程电缆压降补偿可在位于一根长电缆末端的 USB 插座上保持准确的 5V 调节。准确和可编程的输出电流限值、一个电源良好指示器引脚和一个输出电流监视器引脚改善了系统可靠性和安全性,并且免除了增设一个 USB 开关 IC 的需要。这些特性允许用户执行锁断或自动重试功能。尽管具有电缆压降补偿功能,但双路输入反馈仍将输出电压限制在 5.85V,从而可保护 USB 器件并允许在一个 USB 开关的输出端上进行 5V 调节。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目