四通道降压型稳压器占用不可思议的小空间

2017-09-18

通常,不管电路板多么的小,电源只可占用剩余的空间。采用凌力尔特最新的四通道降压型稳压器 LT8602,您可在一个难以置信的小空间里提供 4 个稳定的输出。LT8602 具有两个输入电压范围为 3V 至 42V 的高电压降压型稳压器。另外,该器件还具有两个输入电压范围为 2.5V 至 5.5V 的低电压降压型稳压器。高电压稳压器提供 1.5A 和 2.5A 的输出电流。而两个低电压稳压器均提供 1.8A。完整的解决方案仅占用 4cm2 的电路板面积,当采用可任选的 EMI 滤波器时,解决方案的占板面积则为 5cm2

四通道降压型稳压器占用不可思议的小空间

2017-09-18

通常,不管电路板多么的小,电源只可占用剩余的空间。采用凌力尔特最新的四通道降压型稳压器 LT8602,您可在一个难以置信的小空间里提供 4 个稳定的输出。LT8602 具有两个输入电压范围为 3V 至 42V 的高电压降压型稳压器。另外,该器件还具有两个输入电压范围为 2.5V 至 5.5V 的低电压降压型稳压器。高电压稳压器提供 1.5A 和 2.5A 的输出电流。而两个低电压稳压器均提供 1.8A。完整的解决方案仅占用 4cm2 的电路板面积,当采用可任选的 EMI 滤波器时,解决方案的占板面积则为 5cm2

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目