高效、超低 IQ、42V、2.5A 同步降压型稳压器

2017-09-18

LT®8610 降压型稳压器在一个紧凑型 IC 中集成了主要的高性能特性。该器件采用同步整流,可提供高达 96% 的效率。2.5µA 的低静态电流可延长电池使用寿命并省去了外部电路。高速开关操作最大限度地缩减了板级空间并有助避免 EMI 问题。1A 负载条件下的 200mV 低压差可提供宽 VIN 范围。对于许多需要高达 42V 输入电压和高至 2.5A 负载电流的降压应用而言,LT8610 是一款绝佳的选择。

高效、超低 IQ、42V、2.5A 同步降压型稳压器

2017-09-18
LT®8610 降压型稳压器在一个紧凑型 IC 中集成了主要的高性能特性。该器件采用同步整流,可提供高达 96% 的效率。2.5µA 的低静态电流可延长电池使用寿命并省去了外部电路。高速开关操作最大限度地缩减了板级空间并有助避免 EMI 问题。1A 负载条件下的 200mV 低压差可提供宽 VIN 范围。对于许多需要高达 42V 输入电压和高至 2.5A 负载电流的降压应用而言,LT8610 是一款绝佳的选择。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目