双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器集成了数字电源系统管理功能

0001-01-01

 数据中心和服务器包含大量的数字电子元件,例如: ASIC、FPGA 和 CPU。对于当今的系统设计师而言,在每个节点 (至电路板级) 的供电、监视和功耗管理是一项颇具挑战性的任务。此类系统的故障管理、灵活的电源排序、在执行中做出变更及调试需要一种实现板载电源的新方法:将 DC/DC 转换与数字电源系统管理 (DPSM) 相集成。 LTM®4676 是一款双通道 13A 或单通道 26A 输出降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有一个基于 I2C 的接口,因而使其适合于为现今的数字电子线路供电、与板载控制器 (BMC) 和嵌入式系统通信、以及与智能平台管理接口 (IPMI) 功能相整合。凭借在整个温度范围内±1% DC 输出误差、±2.5% 电流回读准确度、一个集成型 16 位 ΔΣ ADC 和 EEPROM,LTM4676 将同类最佳的模拟开关稳压器性能与高精度混合信号数据转换组合在一起。 LTM4676 解决了 DPSM 的难题,并且提供了一款采用小型 16mm x 16mm x 5mm BGA 封装的 “数字增强型” DC/DC 解决方案。 

双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器集成了数字电源系统管理功能

0001-01-01
 数据中心和服务器包含大量的数字电子元件,例如: ASIC、FPGA 和 CPU。对于当今的系统设计师而言,在每个节点 (至电路板级) 的供电、监视和功耗管理是一项颇具挑战性的任务。此类系统的故障管理、灵活的电源排序、在执行中做出变更及调试需要一种实现板载电源的新方法:将 DC/DC 转换与数字电源系统管理 (DPSM) 相集成。 LTM®4676 是一款双通道 13A 或单通道 26A 输出降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有一个基于 I2C 的接口,因而使其适合于为现今的数字电子线路供电、与板载控制器 (BMC) 和嵌入式系统通信、以及与智能平台管理接口 (IPMI) 功能相整合。凭借在整个温度范围内±1% DC 输出误差、±2.5% 电流回读准确度、一个集成型 16 位 ΔΣ ADC 和 EEPROM,LTM4676 将同类最佳的模拟开关稳压器性能与高精度混合信号数据转换组合在一起。 LTM4676 解决了 DPSM 的难题,并且提供了一款采用小型 16mm x 16mm x 5mm BGA 封装的 “数字增强型” DC/DC 解决方案。